パワーリレー
この商品について
関連情報
情報更新 : 2021/12/01
・セットコイルの入力パルスによって、磁気的あるいは機械的に動作状態を保持し、リセットコイル側への入力パルスによって復帰状態となるリレーです。
・コイルに長時間通電すると、コイルが発熱し温度が高くなりすぎることがあります。
コイルの発熱、冷却の技術データを参考にコイルへのセット・リセットパルスの幅を設定してください。
・高容量形(-E)タイプ、耐突入形(-EL)タイプは、1接点より端子2本出し構造としております。設計時は、2本とも使用するように配線をお願いします。
1本端子のみの配線では性能を満足できない場合があります。
・自動車(二輪車含む)に搭載する車載用途にはご使用いただけません。
・次の用途でのご使用をご検討の場合は、当社営業担当者までご相談いただき、必ず仕様書の取り交わしをお願いいたします。
あわせて、定格・性能に対し余裕のある使用方法、万一故障があっても危険を最小にする安全回路の採用、冗長設計などの安全対策を講じてください。
a. 屋外で使用される用途、化学的に汚染される用途、電気的妨害を被る用途。
b. 原子力制御設備、焼却設備、鉄道・航空設備、医療器械、安全装置、その他生命・身体に危険が及びうる用途での使用。
c. ガス・水道・電気の供給システムなど高い信頼性が必要な設備での使用。
情報更新 : 2021/12/01
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.