定格/性能

定格電流 1.5A
定格電圧 AC250V
LED定格電流 20mA
LED定格電圧 AC1.7~2.6V
接触抵抗 20mΩ以下
絶縁抵抗 500MΩ以上
耐電圧 AC500V 1min(リーク電流0.5mA以下)
挿抜耐久 750回
使用温度範囲 -45~+80℃(低温にて氷結しないこと)

注. 詳細については、仕様書をご確認ください。

材質/処理

ハウジング PBT樹脂(UL94 V-0)/黒色
コンタクト 接触部 りん青銅/ニッケル下地 金フラッシュめっき
端子部 りん青銅/ニッケル下地 金フラッシュめっき
シェル 黄銅/ニッケルめっき

注. 詳細については、仕様書をご確認ください。