Page top

WL-N / WLG 形式一覧

2回路リミットスイッチ

2回路リミットスイッチ WL-N / WLG

使用環境、用途に合わせて選択できる豊富な種類の2回路リミットスイッチ 基準形 形WL-N、高感度・高精度形 形WLG

機種区分

表示件数

情報更新 : 2026/04/04

「標準在庫機種」につきましても在庫切れなどにより納期がかかる場合があります

商品説明欄に※マークがあるものは受注終了予定時期が案内されている商品です。最終受注年月、推奨代替商品等はページ最下部の「生産終了品/推奨代替品」よりご確認をお願いします。

オンライン購入における出荷予定日は、「カートに追加」から 「価格・納期の確認/ご購入手続き」画面にてご確認ください

「カートに追加」ボタンが表示されている商品のみ、オンライン購入をご利用できます

全商品 772 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
次へ
形式仕様 商品説明 機種区分 標準価格
(税抜)
オンライン購入 マイパーツ
販売価格
(税込)
購入
アクチュエータ単品, ローラ・レバー(R38) 標準在庫機種 ¥ 755 ¥ 830 カートに追加
アクチュエータ単品, ナイロンローラ(ローラ幅 30mm) 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 3,190 カートに追加
アクチュエータ単品, 可変ローラ・レバー(R25~89) 標準在庫機種 ¥ 1,280 ¥ 1,400 カートに追加
アクチュエータ単品, ナイロンローラ 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 2,640 カートに追加
アクチュエータ単品, ナイロンローラ 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 3,960 カートに追加
アクチュエータ単品, ステンレス系焼結ローラ 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 4,890 カートに追加
アクチュエータ単品, 可変ロッド・レバー(25~140mm) 標準在庫機種 ¥ 830 ¥ 910 カートに追加
ヘッド単品(アクチュエータつき), コイル・スプリング(スプリングφ6.5), 動作までの動き(PT): 20±10mm 標準在庫機種 ¥ 1,570 ¥ 1,720 カートに追加
ヘッド単品(アクチュエータつき), コイル・スプリング(スプリングφ4.8), 動作までの動き(PT): 20±10mm 標準在庫機種 ¥ 1,570 ¥ 1,720 カートに追加
ヘッド単品(アクチュエータつき), フレキシブル・ロッド(樹脂ロッドφ8), 動作までの動き(PT): 40±20mm 標準在庫機種 ¥ 1,660 ¥ 1,820 カートに追加
表示灯付きカバー単品, 形WL-N 一般形/長寿命形用, LED(赤) 標準在庫機種 ¥ 1,730 ¥ 1,900 カートに追加
ターミナルプレート 標準在庫機種 ¥ 83 ¥ 91 カートに追加
2回路リミットスイッチ, 可変ローラ・レバー(R25~89), 動作までの動き(PT): 25±5°, コンジットサイズ G1/2(アース端子なし) 標準在庫機種 ¥ 7,750 ¥ 8,520 カートに追加
2回路リミットスイッチ, 可変ローラ・レバー(R25~89), 動作までの動き(PT): 25±5°, コンジットサイズ G1/2(アース端子なし), 動作表示灯(LED)付き 標準在庫機種 ¥ 8,750 ¥ 9,620 カートに追加
2回路リミットスイッチ, 可変ローラ・レバー(R25~89), 動作までの動き(PT): 25±5°, コンジットサイズ G1/2(アース端子なし), 動作表示灯(ネオンランプ)付き 標準在庫機種 ¥ 8,750 ¥ 9,620 カートに追加
2回路リミットスイッチ, 可変ローラ・レバー(R25~89), 動作までの動き(PT): 20°以下, コンジットサイズ G1/2(アース端子なし) 標準在庫機種 ¥ 7,750 ¥ 8,520 カートに追加
2回路リミットスイッチ, 可変ローラ・レバー(R25~89), 動作までの動き(PT): 20°以下, コンジットサイズ Pg13.5(アース端子あり) 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 9,790 カートに追加
2回路リミットスイッチ, 可変ローラ・レバー(R25~89), 動作までの動き(PT): 20°以下, コンジットサイズ G1/2(アース端子なし), 動作表示灯(LED)付き 標準在庫機種 ¥ 8,750 ¥ 9,620 カートに追加
2回路リミットスイッチ, 可変ローラ・レバー(R25~89), 動作までの動き(PT): 20°以下, コンジットサイズ G1/2(アース端子なし), 動作表示灯(ネオンランプ)付き 標準在庫機種 ¥ 8,750 ¥ 9,620 カートに追加
2回路リミットスイッチ, 耐熱形, 可変ローラ・レバー(R25~89), 動作までの動き(PT): 20°以下, コンジットサイズ G1/2(アース端子なし) 標準在庫機種 ¥ 8,400 ¥ 9,240 カートに追加

全商品 772 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
次へ

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。