Page top

WL-N / WLG 形式一覧

2回路リミットスイッチ

2回路リミットスイッチ WL-N / WLG

使用環境、用途に合わせて選択できる豊富な種類の2回路リミットスイッチ 基準形 形WL-N、高感度・高精度形 形WLG

機種区分

表示件数

情報更新 : 2026/04/04

「標準在庫機種」につきましても在庫切れなどにより納期がかかる場合があります

商品説明欄に※マークがあるものは受注終了予定時期が案内されている商品です。最終受注年月、推奨代替商品等はページ最下部の「生産終了品/推奨代替品」よりご確認をお願いします。

オンライン購入における出荷予定日は、「カートに追加」から 「価格・納期の確認/ご購入手続き」画面にてご確認ください

「カートに追加」ボタンが表示されている商品のみ、オンライン購入をご利用できます

全商品 800 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
次へ
形式仕様 商品説明 機種区分 標準価格
(税抜)
オンライン購入 マイパーツ
販売価格
(税込)
購入
コネクタ, キャブタイヤ・ケーブル用, 金属製, Oリング付き, ケーブル外径: 最大φ7.5 標準在庫機種 ¥ 680 ¥ 740 カートに追加
コネクタ, キャブタイヤ・ケーブル用, 金属製, ケーブル外径: 最大φ7.5 標準在庫機種 ¥ 955 - - -
コネクタ, キャブタイヤ・ケーブル用, 金属製, ケーブル外径: 最大φ9.5 標準在庫機種 ¥ 955 ¥ 1,050 カートに追加
コネクタ, キャブタイヤ・ケーブル用, 金属製, ケーブル外径: 最大φ13 標準在庫機種 ¥ 955 ¥ 1,050 カートに追加
FAコネクタ, コンジットサイズ JIS B202G1/2, 2芯, DC125V 標準在庫機種 ¥ 1,890 ¥ 2,070 カートに追加
コネクタ, キャブタイヤ・ケーブル用, 金属製, Oリング付き, ケーブル外径: 最大φ9.5 標準在庫機種 ¥ 680 ¥ 740 カートに追加
コネクタ, キャブタイヤ・ケーブル用, 金属製, Oリング付き, ケーブル外径: 最大φ13 標準在庫機種 ¥ 680 ¥ 740 カートに追加
FAコネクタ, コンジットサイズ JIS B202G1/2, 4芯, AC250V 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 2,860 カートに追加
FAコネクタ, コンジットサイズ JIS B202G1/2, 4芯, DC125V 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 3,240 カートに追加
コネクタ, キャブタイヤ・ケーブル用, 金属製, Oリング付き, ケーブル外径: 最大φ14 標準在庫機種 ¥ 680 ¥ 740 カートに追加
コネクタ, キャブタイヤ・ケーブル用, 金属製, Oリング付き, ケーブル外径: 最大φ11 標準在庫機種 ¥ 680 ¥ 740 カートに追加
コネクタ, キャブタイヤ・ケーブル用, 樹脂製, ケーブル外径: 最大φ9 標準在庫機種 ¥ 1,210 ¥ 1,330 カートに追加
コネクタ, キャブタイヤ・ケーブル用, 樹脂製, ケーブル外径: 最大φ10.5 標準在庫機種 ¥ 76 ¥ 83 カートに追加
アクチュエータ単品, ローラ・レバー(R38) 標準在庫機種 ¥ 755 ¥ 830 カートに追加
アクチュエータ単品, ナイロンローラ(ローラ幅 30mm) 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 3,190 カートに追加
アクチュエータ単品, 可変ローラ・レバー(R25~89) 標準在庫機種 ¥ 1,280 ¥ 1,400 カートに追加
アクチュエータ単品, ナイロンローラ 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 2,640 カートに追加
アクチュエータ単品, ナイロンローラ 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 3,960 カートに追加
アクチュエータ単品, ステンレス系焼結ローラ 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 4,890 カートに追加
アクチュエータ単品, 可変ロッド・レバー(25~140mm) 標準在庫機種 ¥ 830 ¥ 910 カートに追加

全商品 800 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
次へ

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。