バリエーション充実、リミットスイッチのスタンダード
2回路リミットスイッチ
形WLH2-55LDK43は2024年3月受注終了
※ Web特別価格提供品
この商品について
関連情報
情報更新 : 2023/11/09
バリエーション充実、リミットスイッチのスタンダード
耐環境仕様、あらゆるワークに対応する豊富なアクチュエータ、ワークの動きに合わせて選択可能な動作感度、作業性・メンテナンス性にお応えする動作表示ランプつき形や配線仕様など永い実績がニーズにお応えするバリエーションを創り出しました。
高密閉、高密封、耐熱、耐寒、耐食、耐候性形をシリーズ化。現場環境に合わせてお選びください。
アーク溶接ラインや切粉の飛散する場所で威力を発揮
構成部材にスパッタの付着を防止するステンレス鋼や樹脂材料を採用。
溶接時に発生するZn粉によるトラブルを軽減します。
機械的耐久性3,000万回以上の高耐久性を実現
ヘッド機構部の耐摩耗性、摺動性向上などにより高耐久性化を実現しました。また、ストローク設定ゾーンの蛍光表示によりセット時の視認性を向上しました。
2回路双断で回路を確実にしゃ断します。
Oリングやカバーシールなどで、IEC IP67に適合した構造。
UL、CSA、TÜV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用機械に最適です。
ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。
*一般形は動作表示形に、スパッタ対策形、長寿命形は基準形に搭載。
スイッチの配線工数を削減。しかも交換作業が容易に行えるコネクタ(直出し方式、プリワイヤ方式)形をシリーズ化しています。
情報更新 : 2023/11/09
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.