安全規格認定定格

UL(File No. E41515)、CSA(File No. LR45258)

一般負荷用: AC125V 3A、AC250V 2A
微小負荷用: AC125V 0.1A、DC30V 0.1A

注. スイッチ部単体で認定取得しています。

定格

一般負荷用

定格電圧
(V)
無誘導負荷(A) 誘導負荷(A)
抵抗負荷 ランプ負荷 誘導負荷 電動機負荷
常時閉路 常時開路 常時閉路 常時開路 常時閉路 常時開路 常時閉路 常時開路
AC 125
AC 250
3
2
1
0.7
0.7
0.5
2
1.5
1.5
1
1
0.7
DC 8
DC 14
DC 30
DC 125
DC 250
3
3
2
0.4
0.2
1
1
1
0.05
0.03
2
1.5
1.5
0.4
0.2
1.5
1.5
1
0.05
0.03

注1. 上記数値は定常電流を示します。
  2. 誘導負荷とは、力率0.4以上(交流)、時定数7ms以下(直流)です。
  3. ランプ負荷とは、10倍の突入電流を有するものとします。
  4. 電動機負荷とは、6倍の突入電流を有するものとします。
上記定格は、以下の条件で試験を行った場合です。
 (1)周囲温度:20±2℃
 (2)周囲湿度:65±5%RH
 (3)操作頻度:20回/min

微小負荷用

定格 DC30V 0.1A(抵抗負荷)AC125V 0.1A(抵抗負荷)
最小適用負荷 DC 5V 1mA

LED球

使用電圧 定格電圧 定格電流
DC5V±5% DC 5V 8mA
AC/DC12V±5% AC/DC12V
AC/DC24V±5% AC/DC24V

性能

許容操作ひん度 機械的 モーメンタリ動作形 最大120回/min *1
電気的 最大20回/min
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC 500Vメガにて)
接触抵抗 一般負荷用 50mΩ以下(初期値)
微小負荷用 100mΩ以下(初期値)
耐電圧 同極端子間 AC1,000V 50/60Hz 1min
異極端子間 AC2,000V 50/60Hz 1min
充電金属部とアース間 AC2,000V 50/60Hz 1min
各端子と非充電金属部間 AC2,000V 50/60Hz 1min
ランプ端子間 AC1,000V 50/60Hz 1min *2
振動 誤動作 複振幅1.5mm 10~55Hz *3
衝撃 耐久 最大500m/s2以上
誤動作 最大200m/s2 *3
耐久性 機械的 モーメンタリ動作形100万回以上
オルタネイト動作形10万回以上
(セット、リセットで1回)
電気的 10万回以上(定格負荷)
質量 約10g
突入電流 常時閉路 一般負荷用:最大10A
常時開路 一般負荷用:最大10A
使用周囲温度 -10~+50℃(ただし、氷結、結露のないこと)
使用周囲湿度 35~85%RH
保存周囲温度 -25~+65℃(ただし、氷結、結露のないこと)
保護構造 IP00
感電保護クラス ClassⅡ
PTI(トラッキング特性) 175
汚染度 3(IEC60947-5-1)

*1. オルタネイト動作形の場合、最大60回/minとなります。(セット、リセットで1回)
*2. 白熱ランプ、LEDは取りつけない状態です。
*3. 誤動作1ms以内

動作特性

動作機能 モーメンタリ動作形 オルタネイト動作形
動作特性
動作に必要な力 OF最大 3.92N 4.90N
もどりの力 RF最小 0.49N 0.294N
全体の動き TT 約3mm 約3mm
動作までの動き PT最大 2.2mm 2.2mm
ロックストローク LTA最小 ― 0.5mm

接触形式

名称 接触形式
双投形(c接点)
3257_sp_6_1