定格
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| 電源電圧 | DC4.5~5.5V |
| 保存温度範囲 * | -10~+55℃ |
| 使用温度範囲 * | 0~+40℃ |
| 保存湿度範囲 * | 30~85%RH |
| 使用湿度範囲 * | 30~80%RH |
* ただし、氷結・結露しないこと。
特性
| 項目 | 規格 | |
|---|---|---|
| 風速 | 風速検出範囲 | 各軸とも±1.0m/s |
| 精度 | 各軸とも±3%F.S. | |
| 風向 | 風向検出範囲 | 0~360° |
| 精度 | ±15°(風速0.3m/s時) | |
注. 流速は当社規定風洞(□300mm)内での平均流速を示し、計量法に定められた流速を示すものではありません。
当社規定風洞条件は図1に示します。
〈 風洞説明 図1 〉