一般仕様
| 電源電圧 | DC20.4~26.4V |
|---|---|
| 消費電力/電流 | 2.4W以下(センサへの供給電力は含みません)
100mA以下 DC24V時(センサへの供給電流は含みません) |
| 通信方式 | EtherCAT通信 |
| 機能 | DC(同期)モード、FreeRunモード
PDO通信機能 *1、SDO通信機能、センサ異常出力機能 |
| 表示灯 | L/AIN表示灯(黄)、L/AOUT表示灯(黄)、PWR表示灯(緑)RUN表示灯(緑)、ERROR表示灯
(赤)、SS(Sensor Status)表示灯(緑/赤) |
| 耐振動 | 10~150Hz 複振幅0.7mmまたは50m/s2 3方向 各方向80分 |
| 耐衝撃 | 150m/s2 3方向 各方向3回 |
| 耐電圧 | AC500V 50/60Hz 1min |
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上 |
| 使用周囲温度 | 0~55℃
*2 アンプ接続台数により制限があります。 |
| 使用周囲湿度 | 25~85%RH(結露なきこと) |
| 保存温度 | -30~+70℃(氷結、結露なきこと) |
| 保存湿度 | 25~85%RH(結露なきこと) |
| 取りつけ方法 | DIN35mmレール取りつけ |
| 付属品 | 電源コネクタ、コネクタカバー、DINレール側面固定具、取扱説明書 |
| 質量(梱包状態/本体のみ) | 約220g/約95g |
*1. PDO(Process Data Object)に割り付けられるデータ量
割り付けることのできる最大データ量には制限があり、その最大値は36byteとなります。
*2. アンプの接続台数による温度制限
1~2台: 0~55℃
3~10台: 0~50℃
11~16台: 0~45℃
17~30台: 0~40℃
EtherCat®は、ドイツのベッコフオートメーション株式会社がライセンスを供与した登録商標であり、特許取得済みの技術です。
割り付けることのできる最大データ量には制限があり、その最大値は36byteとなります。
*2. アンプの接続台数による温度制限
1~2台: 0~55℃
3~10台: 0~50℃
11~16台: 0~45℃
17~30台: 0~40℃
EtherCat®は、ドイツのベッコフオートメーション株式会社がライセンスを供与した登録商標であり、特許取得済みの技術です。