認証規格

セーフティCPUユニット 形NX-SL3□□□

認証機関 規格
TÜVラインランド ・EN ISO 13849-1
・EN ISO 13849-2
・IEC 61508 parts 1-7
・IEC/EN 61131-2
・IEC 61326-3-1
UL ・NRAG(UL 508 および ANSI/ISA 12.12.01)
・NRAG7(CSA C22.2 No. 142 および CSA C22.2 No. 213)
船舶 NK、LK

NXシリーズ セーフティCPUユニットを使用することにより、以下を満足するセーフティコントロールシステムを構築することができます。
・IEC 61508のSIL3の要求事項
・EN ISO 13849-1のPLe/カテゴリ4の要求事項
また、NXシリーズ セーフティCPUユニットは、RCMおよびKC(韓国電波法)の適合登録をしています。

一般仕様

項目 仕様
構造 盤内内蔵型(開放型)
接地方法 D種接地(第3種接地)
使用環境 使用周囲温度 0~55℃
使用周囲湿度 10~95%RH(結露・氷結のないこと)
使用周囲雰囲気 腐食性ガスのないこと
保存周囲温度 -25~+70℃(ただし、結露・氷結のないこと)
使用標高 2,000m以下
汚染度 汚染度2以下
耐ノイズ性 IEC61131-2準拠
IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)
絶縁クラス CLASS III(SELV)
過電圧カテゴリ Ⅱ
EMCイミュニティレベル ゾーンB
耐振動 IEC60068-2-6に準拠
5~8.4Hz 振幅3.5mm、
8.4~150Hz 加速度9.8m/s2
X、Y、Z各方向 100分(掃引時間10分×掃引回数10回=合計100分)
耐衝撃 IEC60068-2-27に準拠
147m/s2 X、Y、Z各方向3回
取付方法 DINレール取付(IEC60715 TH35-7.5/TH35-15)

ユニット仕様

ユニット名称 セーフティCPUユニット
形式 形NX-SL3300 形NX-SL3500
最大セーフティI/O点数 256点 1024点
プログラム容量 512KB 2048KB
セーフティI/Oコネクション数 32 128
FSoEマスタコネクション数 32 128
I/Oリフレッシュ方式 フリーランリフレッシュ方式
外部接続端子 なし
LED表示 3243_sp_3_1 3243_sp_3_2
外形寸法 30(W)×100(H)×71(D)
I/O電源供給方法 供給なし
I/O電源端子電流容量 I/O電源端子なし
NXユニット電源消費電力 *1 ・CPUユニットに接続 *2
 1.25W以下
・通信カプラユニットに接続 *3
 0.90W以下
I/O電源消費電流 消費なし
質量 75g以下
取付方向と制限 取付方向:
・CPUユニットに接続 *2
 正面取付方向が可能
・通信カプラユニットに接続 *3
 6方向が可能
制限:制限はありません。

*1. 当該ユニットの電源を供給するユニットの配線長は20m以下であること。
*2. 形NX102 CPUユニットおよび形NX502 CPUユニットに接続可能です。形NX1P2 CPUユニットには接続できません。
*3. 形NX-SL3300は形NX-ECC20□および形NX-EIC202に、形NX-SL3500は形NX-ECC20□に接続可能です。

接続可能CPUユニット、通信ユニットおよびソフトウェアの組み合わせ

セーフティCPUユニット NX-SL3□□□と接続して使用することが可能なNXシリーズCPUユニット、通信ユニットおよび使用可能なSysmac Studioのエディションは次のとおりです。

CPUユニット/
通信ユニット
の種類
NJ/NXシリーズ
CPUユニット*1
通信ユニット
形NX102 CPUユニット
形NX502 CPUユニット
EtherCATカプラユニット
形NX-ECC20□
EtherNet/IPカプラユニット
形NX-EIC202
通信コントロールユニット
形NX-CSG320
使用可能な
Sysmac Studioの
エディション*2
スタンダードエディション スタンダードエディション スタンダードエディション
セーフティエディション
スタンダードエディション
セーフティエディション
形NX-SL3300 〇 〇 〇 ×
形NX-SL3500 〇 〇 × ×

*1. 形NJ/NX1P/NX7 CPUユニットには直接接続することはできません。これらのCPUユニットを用いたシステムに接続するためには、通信ユニットとして形NX-ECC20□を使用することが必要です。
*2. 各ユニットおよびSysmac Studioの使用可能なバージョンの組み合わせについては「バージョン情報」を参照してください。EtherNet/IPカプラユニットと形NX-SL3300を用いたスタンドアロンセーフティコントロールシステムの場合には、NX-I/Oエディションを用いて設定することも可能です。

バージョン情報

NXシリーズ セーフティコントロールユニットと、CPUユニット、通信カプラユニットおよび対応するSysmac Studioのバージョンについて、使用可能な組み合わせは次のとおりです。使用するユニットバージョンおよびSysmac Studioのバージョンにより、対応しているセーフティコントロール関連機能が異なります。詳細は『NXシリーズ セーフティコントロールユニットユーザーズマニュアル(SGFM-710)』を参照してください。

形NX-SL3□□□ Ver.1.1で接続可能なCPUユニットのバージョンの組み合わせは以下です。
・形NX102 CPUユニット Ver.1.30以降およびSysmac Studio Ver.1.22以降
・形NX502 CPUユニット Ver.1.60以降およびSysmac Studio Ver.1.54以降

ユニットバージョンごとの組み合わせ一覧

セーフティコントロール
ユニットの形式およびバージョン
NXバスマスタ:
形NX102 CPUユニット
NXバスマスタ:
形NX502 CPUユニット
NXバスマスタ:
EtherCATカプラ
NXバスマスタ:
EtherNet/IPカプラ
形式 ユニット
バージョン
形NX102-
□□□□
Sysmac
Studio
形NX502-
□□□□
Sysmac
Studio
通信カプラユニット
形NX-ECC20□
形NJ/NX1P/NX7
CPUユニット*
Sysmac
Studio
通信カプラユニット
形NX-EIC202
Sysmac
Studio
形NX-SL3300 Ver.1.0 Ver.1.30以降 Ver.1.22以降 Ver.1.60以降 Ver.1.54以降 Ver.1.1以降 Ver.1.06以降 Ver.1.07以降 ー ー
Ver.1.1 Ver.1.10以降 Ver.1.0以降 Ver.1.10以降
形NX-SL3500 Ver.1.0 Ver.1.30以降 Ver.1.22以降 Ver.1.60以降 Ver.1.54以降 Ver.1.2以降 Ver.1.07以降 Ver.1.08以降 ー ー
Ver.1.1 Ver.1.10以降
形NX-SIH400 Ver.1.0 Ver.1.30以降 Ver.1.22以降 Ver.1.60以降 Ver.1.54以降 Ver.1.2以降 Ver.1.06以降 Ver.1.07以降 ー ー
Ver.1.1 Ver.1.10以降 Ver.1.0以降 Ver.1.10以降
形NX-SID800 Ver.1.0 Ver.1.30以降 Ver.1.22以降 Ver.1.60以降 Ver.1.54以降 Ver.1.1以降 Ver.1.06以降 Ver.1.07以降 Ver.1.0以降 Ver.1.10以降
形NX-SOH200 Ver.1.0 Ver.1.30以降 Ver.1.22以降 Ver.1.60以降 Ver.1.54以降 Ver.1.1以降 Ver.1.06以降 Ver.1.07以降 Ver.1.0以降 Ver.1.10以降
形NX-SOD400 Ver.1.0 Ver.1.30以降 Ver.1.22以降 Ver.1.60以降 Ver.1.54以降 Ver.1.1以降 Ver.1.06以降 Ver.1.07以降 Ver.1.0以降 Ver.1.10以降

*システム全体のEtherCATマスタとして形NJ/NX1P/NX7 CPUユニットを使う場合のバージョン情報です。セーフティコントロールユニットをこれらのCPUユニットに直接接続することはできません。