仕様/性能
ハードウェア仕様
| 項目 | 内容 | ||
|---|---|---|---|
| 電源電圧 | AC100~240V(-15~+10%)50/60Hz | ||
| 消費電力 | 15VA以下 | ||
| 最大計測デバイス数 | LAN | 100台(LAN直結できる計測デバイスの場合、接続方法で制限あり)*1 | |
| RS-485 | 124台(31台×4ポート) | ||
| 最大計測チャネル数 | 500チャネル(計測デバイスの種別と収集間隔により制限あり) | ||
| 収集間隔 | 1分/5分/10分/30分/60分 | ||
| 通信インタ
フェース |
LAN | ポート数 | 2ポート(LAN1ポート、サブLAN1ポート) |
| インタフェース | 10BASE-T/100BASE-TX | ||
| コネクタ | RJ-45 クロス/ストレート自動判別 | ||
| RS-485 | ポート数 | 4ポート | |
| 通信プロトコル | CompoWay/F、Modbus RTU | ||
| 最大接続台数 | 1ポートあたり31台(機器全体:31台×4ポート=124台) | ||
| 終端抵抗 | 内蔵(120Ω) | ||
| 通信速度 | 9.6k/19.2k/38.4kbps(工場出荷時:9.6kbps) | ||
| データビット長 | 7/8ビット(工場出荷時:7ビット) | ||
| ストップビット長 | 1/2ビット(工場出荷時:2ビット) | ||
| 垂直パリティ | なし/偶数/奇数(工場出荷時:偶数) | ||
| 汎用入力 | 入力点数 | 1点(パルス入力) | |
| 入力パルス幅 | 5ms以上 | ||
| 定格入力電圧 | DC12~24V -15%~+10% | ||
| 入力インピーダンス | 約2.2kΩ | ||
| 入力電流 | 12V/5mA(TYP)、24V/10mA(TYP) | ||
| ON電圧/OFF電圧 | DC10.2V以上/DC5.0V以下 | ||
| 汎用出力 | 出力点数 | 4点(監視警報出力) | |
| 最大負荷電圧/最大負荷電流 | DC30V/50mA/点 | ||
| オン抵抗 | 5Ω以下 | ||
| 表示 | 動作状態/異常状態/収集状態/監視警報表示
RS-485通信動作/汎用入出力動作状態を表示 |
||
| 操作ボタン | RUN/STOPボタン、RESETボタン、TESTボタン | ||
| ディップスイッチ | 設定用ディップスイッチ | ||
| SDドライブ | SDカード用ドライブ、SD SAVEボタン、SD BUSY表示 | ||
| 絶縁抵抗*2 | 電源端子一括⇔FG端子間: 20MΩ以上(DC500V メガ)
電源端子一括⇔汎用入力、汎用出力1~4、RS-485 通信ポート1~4、 LAN、サブ LAN、OPTION1、OPTION2 一括: 20MΩ以上(DC500V メガ) 接地、FG端子⇔OPTION1、OPTION2間: 20MΩ以上(DC500V メガ) |
||
| 耐電圧*2 | 電源端子一括⇔FG端子間: AC1500V、1分間
電源端子一括⇔汎用入力、汎用出力1~4、RS-485 通信ポート1~4、 LAN、サブ LAN、OPTION1、OPTION2 一括: AC1500V、1分間 接地、FG端子⇔OPTION1、OPTION2間: AC500V、1分間 |
||
| 耐振動*2 | 10~150Hz、片振幅0.1mm、加速度15 m/s2、3軸方向各8min×10回掃引 | ||
| 耐衝撃*2 | 150m/s2 上下、左右、前後6方向 各3回 | ||
| 使用周囲温度/湿度*2 | -10~+55℃/25~85%RH(氷結、結露なきこと) | ||
| 保存周囲温度*2 | -25~+65℃(但し電池は除く) | ||
| 保存湿度*2 | 相対湿度25~85%RH | ||
| 保護構造 | IP20 | ||
| 対応メモリカード | SDカード(別売)(最大2GBまで対応)SDHCカード(別売)(最大32GBまで対応)
対応フォーマット:FAT16/FAT32*3 推奨品:HMC-SD492(4GB)、HMC-SD291(2GB)*4 他社製をご使用になる場合は、産業用を推奨します。 |
||
| 内部メモリの収集データの保護 | リチウム電池(寿命:5年(周囲温度23℃にて)(参考値)) | ||
| 内蔵時計 | 2010~2099年までの閏年に対応
精度:±40秒/月(周囲温度23℃のとき) |
||
| 取付 | ねじ止めまたは、DINレール取付 | ||
| 本体質量 | 約0.7kg | ||
| 付属品 | 取扱説明書、スタートアップガイド
メモリバックアップ用電池(本体上部パネル内部に格納) DVD-ROM(グラフ表示ソフトEQ-Viewer、マニュアルを格納) |
||
*1. 接続できる計測デバイス数は接続方法により異なります。詳しくは、ユーザーズマニュアルを参照してください。
計測デバイスとは、各センサやPLCなどEQ100-Eに接続して計測する機器を示します。
*2. SDカード未装着の場合
*3. SDXCカードには未対応のため、使用できません。
SD/SDHCカードが、未フォーマットの場合はフォーマットソフトウェアでフォーマットしてください。
フォーマットソフトウェアの配布ページは以下のURLを参照してください。
https://www.sdcard.org/jp/downloads/formatter_4/
*4. 形HMC-SD291は2022年3月末に受注終了予定です。
ソフトウェア仕様
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 動作モード | 通常モード | 通常使用時のモード |
| セーフモード | 障害復旧、または機器メンテナンスのモード | |
| ロギング機能 | ロギング機能には、収集データとイベントログがあります。
収集データ:計測デバイスから収集したデータを内部メモリに保存します。 イベントログ:形EQ100-Eの監視警報、機器警報、内部イベントを イベントログとして内部メモリに保存します。 |
|
| 設定機能 | 形EQ100-Eに必要な設定ファイルは、付属ソフトの中にあるEQ-Managerで作成できます。
設定ファイルは、EQ-ManagerやWeb画面、設定ファイルが格納されたSDカード のいずれかから形EQ100-Eに書き込むことができます。 |
|
| 時刻同期 | EQサーバとの同期 | EQサーバ(サーバとして使用するPC)と時刻同期します。 |
| SNTPサーバとの同期 | SNTPサーバと時刻同期します。 | |
| ネットワーク接続 | LAN接続ポート:接続できる機能/デバイスは、以下の通り
上位システム(EQサーバ、EQ-Manager、SMTPサーバ、 SNTPサーバ、FTPサーバ、FTPクライアント)、 パソコン(Webブラウザ)、計測デバイス サブLAN接続ポート:接続できる機能/デバイスは、以下の通り 計測デバイス、パソコン(Webブラウザ) |
|
| Web機能
(日・英・中 三か国語対応) |
LAN接続ポート、またはサブLAN接続ポートに接続されたパソコンのWebブラウ
ザでWeb画面を開き、状態確認、本体操作、簡易グラフ表示、メンテナンスなどが 可能です。演算チャネルはグラフ表示することはできません。 |
|
| 内部データファイルの取り出し | 以下の4とおりの方法があります。 | |
| (1)EQサーバによる収集 | EQサーバが、形EQ100-E内部メモリに保存された収集データとイベントログを、
ネットワークを介して収集します。 |
|
| (2)Web画面での操作 | 形EQ100-E内部メモリに保存された収集データ、またはイベントログをWeb画面
で操作してパソコンにダウンロードします。 |
|
| (3)SDカード出力 | 以下の操作を行った場合に、形EQ100-E内部メモリに保存された収集データファ
イルとイベントログファイルをSDカードに出力します。 ・本体前面のSDカード保存ボタン押下 ・Web操作:SDカードデータ出力操作 EQ-Managerで、SDカード出力設定を「する」にした場合、形EQ100-E内部メモリ に保存された収集データを1日1回SDカードに保存します。 |
|
| (4)FTP転送 | FTPサーバ機能とFTPクライアント機能があります。
・FTPサーバ機能:FTPクライアントから形EQ100-E内部メモリに保存された 収集データファイルと、形EQ100-Eに装着したSDカード内の収集データ、 またはイベントログを取得します。 ・FTPクライアント機能:指定時刻に、形EQ100-Eから、形EQ100-E内部メモリ に保存された収集データファイルをFTPサーバに送信します。 |
|
| 監視警報 | 機能 | 収集データに対する上限または下限を超えた場合の警報。
汎用出力端子の出力も可能。 |
| メール通知 | 機能:監視警報通知メール | |
| 内部メモリへのログ | 監視警報発生を内部メモリに保存。Web画面でのイベントログ確認と、
イベントログファイルとしての出力が可能。 |
|
| 状態表示 | 監視警報表示ランプの点灯 | |
| 機器警報
検知 |
機能 | 本体の機器障害、設定/状態異常、デバイス異常、通信異常、監視処理異常を検出 |
| メール通知 | 機能:機器警報通知メール | |
| 状態表示 | 機器警報表示ランプの点灯/点滅/長点滅/一時点灯 | |
| 内部メモリへのログ | 機器警報発生を内部メモリに保存。イベントログファイルとして出力可能。 | |
| 接点出力 | 機能 | 監視条件に一致したとき、汎用出力端子を操作して警報を出力できます。 |
| メール通知 | 機能 | ・監視警報通知メール:監視警報発生時に送信します。
・機器警報通知メール:機器障害、設定/状態異常、デバイス異常、通信異常、 監視処理異常のいずれかが発生した場合に送信します。 ・定期通知:ユーザが設定した本文のメールを規定の時刻に送信します。 ・テストメール:メール通知設定内容、またはSMTPサーバとの通信状態をチェッ クするため、Web操作によりテストメールを送信します。 注. メール送信の認証付のSMTP機能は、以下をサポートします。 ・POP before SMTP ・POP before SMTP(APOP) ・SMTP AUTH PLAIN ・SMTP AUTH CRAM-MD5 |
| メンテナン
ス機能 |
通信テスト機能 | 接続計測デバイスとの通信を連続実行して、計測デバイスとの通信の安定性を
確認します。収集したデータは保存しません。 |
| 時刻設定 | 本体の内蔵時計の時刻を設定します。 | |
| 汎用出力 | 本体の汎用出力端子のON/OFFを操作します。 | |
| FTPテスト転送 | 本体からFTPサーバへのFTP転送をテストします。 | |
| ファームウェア更新 | 本体のファームウェアを更新します。ファームウェアの更新は以下のいずれかの方法で行います。
・Web操作により、パソコンから形EQ100-Eにファームウェアを転送して更新します。 ・ファームウェアを保存したSDカードを形EQ100-Eに装着し、ファームウェアを更新します。 |
|
センサ(計測デバイス)の種別と最大計測チャネル数
| 接続方法 | 接続種別 | 接続できる
センサ種別 |
最大接続台数 *3 | 最大計測チャネル数 *1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収集間隔:1分 | 5分以上 | ||||
| RS-485
*4 |
RS-485接続
センサ |
電力センサ
その他センサ |
124台
(31台/ポート×4ポート) |
160ch
(40ch/ポート) |
500ch
(200ch/ポート) |
| LAN | LAN接続
センサ |
電力ロガー
環境センサ |
100台 | 500ch | 500ch |
| 無線子機経由のセンサ | 30台 *2
(14センサ/子機) |
40ch | 120ch | ||
| 無線環境センサ | 30台 *2 | 接続台数の制限に従う | |||
| PLC | CJシリーズ
NJ/NX1P2シリーズ |
10台 | 500ch | 500ch | |
| パルス入力 | - | 1点 | 1ch | 1ch | |
| 演算チャ
ネル |
計測チャネルを演算処理して得られる
チャネル |
- | 100ch | 100ch | |
*1. 最大計測チャネル数は、全センサ(計測デバイス)の計測チャネルおよび演算チャネルを含めて最大500chまでとなります。
*2. 無線センサは、親機のLAN接続台数と中継機の接続台数に関係なく、子機1台を1台として計算します。
*3. 形KM-N1-FLKの接続台数=測定回路数(電力センサ本体に設定した測定回路数)、形KM1の接続台数=ユニット数(マスタとスレーブの数)。
*4. RS-485接続は、通信ポート毎にCompoWay/FとModbusRTUを選択可能です。