形式 形D6F-PH0025AD1 形D6F-PH0025AD2 形D6F-PH0025AMD2 形D6F-PH0505AD3 形D6F-PH0505AD4 形D6F-PH0505AMD4 形D6F-PH5050AD3 形D6F-PH5050AD4 形D6F-PH5050AMD4
差圧範囲 *1 0~250Pa ±50Pa ±500Pa
適用流体 *2 空気
継ぎ手形状 タケノコ継ぎ手、
最大外径φ4.9mm、最小外径φ4.0mm
マニフォールド タケノコ継ぎ手、
最大外径φ4.9mm、最小外径φ4.0mm
マニフォールド タケノコ継ぎ手、
最大外径φ4.9mm、最小外径φ4.0mm
マニフォールド
端子仕様 リード端子 4端子コネクタ 4端子コネクタ リード端子 4端子コネクタ 4端子コネクタ リード端子 4端子コネクタ 4端子コネクタ
電源電圧 DC2.3~3.6V
消費電流 無負荷、Vcc=DC3.3V、GND=DC0V、25℃において、6mA以下
分解能 12bit
ゼロ点精度 *3 ±0.2Pa
スパン精度 *3 ±3%RD
温度特性(スパン) 10℃ごとに、±0.5%RD未満
応答速度 Typ. 33ms、Max. 50ms(12bit)
変換時間 Typ. 6ms(12bit)
センサ通過流量 *5 63mL/min未満 23mL/min未満 100mL/min未満
通信方式 I2C
ケース材質 PPS
保護構造 IEC IP40(配管部を除く)
耐圧 10kPa
動作温度範囲 *4 -20~+80℃
動作湿度範囲 *4 35~85%RH
保存温度範囲 *4 -40~+80℃
保存湿度範囲 *4 35~85%RH
絶縁抵抗 センサ外壁とリード端子間20MΩ以上(DC500V絶縁抵抗)
耐電圧 センサ外壁とリード端子間 AC500V 50/60Hz 1分間(リーク電流 1mA以下)
質量 5.0g 5.0g 5.4g 5.0g 5.0g 5.4g 5.0g 5.0g 5.4g

*1. 標準大気圧(1013.25 hPa)時の圧力
*2. ダスト、オイルミストなどを含まない乾燥空気
*3. ゼロ点精度とスパン精度は独立した誤差であり、同時に満足するものではありません。
*4. ただし、氷結・結露しないこと。
*5. 形D6F-PHは熱フロー原理に基づいています。差圧測定には空気の流れが必要です。
   典型的な流量と差圧の関係は以下に示す特性となります。

圧力と流量の関係