一般仕様
| 形式 | スーパーNASP-λ | 備 考 |
|---|---|---|
| 被検査物 | フィルム・紙・不織布・金属・ガラス等のシート | |
| 被検査欠陥 | 異物・黒点・汚れ・穴・スジ・シワ・スクラッチ・
ピンホール・ストリーク等 |
|
| 検査能力 | シート幅、ライン速度に基づくサンプルテスト確認に
よる |
ライン速度により検査能力が異なることが
あります |
| 検査方式 | 透過・乱反射・正反射・透過反射併用 | |
| 最大カメラ数 | 96台 | カメラ機種により最大数は異なります |
| 最大フレーム数 | 6フレーム | |
| 光源 | LED | |
| モニタ | 19インチ カラー液晶 | |
| プリンタ | A4サイズ モノクロ/カラーレーザプリンタ | |
| 入力電源 | AC200~220V 単相 50/60Hz | カメラ台数等により消費電力は異なります |
| 使用周囲温度 | 検査部・光源部 5~50℃ 制御部 10~40℃ | |
| 使用周囲湿度 | 30~85% | 結露なきこと |
| 質量 | カメラ台数やシステム構成で異なります | |
| 外形寸法 | 制御部 1面あたり 幅700×奥行860×高さ2100mm | |
| 塗装色 | マンセル5Y7/1 LED光源はマンセルN1.0(黒) | |
| オプション | 外部表示器・フェルトタッチマーカ・ラベルマーカ・
ブロワ・ブロワ分岐BOX・オンライン再生端末・ オフライン再生端末・外部保存HDD・再生ソフト・ 欠陥種別学習ソフト・検査シミュレーションソフト |
システム構成により選択できないオプション
もあります |