Page top

NX-PG0□□□ 形式一覧

NXシリーズ パルス出力ユニット

NXシリーズ パルス出力ユニット NX-PG0□□□

ステッピングモータドライバなどパルス入力タイプのモータドライバでの位置決めが可能

機種区分

表示件数

情報更新 : 2026/04/04

「標準在庫機種」につきましても在庫切れなどにより納期がかかる場合があります

商品説明欄に※マークがあるものは受注終了予定時期が案内されている商品です。最終受注年月、推奨代替商品等はページ最下部の「生産終了品/推奨代替品」よりご確認をお願いします。

オンライン購入における出荷予定日は、「カートに追加」から 「価格・納期の確認/ご購入手続き」画面にてご確認ください

「カートに追加」ボタンが表示されている商品のみ、オンライン購入をご利用できます

全商品 9 件の形式仕様から 1 - 9 件を表示

形式仕様 商品説明 機種区分 標準価格
(税抜)
オンライン購入 マイパーツ
販売価格
(税込)
購入
コネクタ端子台変換ユニット, スリムタイプ, MILコネクタ, 34極 標準在庫機種 ¥ 4,950 ¥ 5,440 カートに追加
小型コネクタ端子台, 34極, MILコネクタ, ストレート配線(1: 1回路) 標準在庫機種 ¥ 3,500 ¥ 3,850 カートに追加
コネクタ端子台変換ユニット, マイナススクリュータイプ, 34極, MILコネクタ, 電源端子なし, DINレール取りつけ 標準在庫機種 ¥ 4,800 ¥ 5,280 カートに追加
コネクタ端子台変換ユニット専用接続ケーブル, MILコネクタ 34極 - MILコネクタ 34極, 0.5m 標準在庫機種 ¥ 3,100 ¥ 3,410 カートに追加
コネクタ端子台変換ユニット専用接続ケーブル, MILコネクタ 34極 - MILコネクタ 34極, 1m 標準在庫機種 ¥ 3,450 ¥ 3,790 カートに追加
コネクタ端子台変換ユニット専用接続ケーブル, MILコネクタ 34極 - MILコネクタ 34極, 1.5m 標準在庫機種 ¥ 3,950 ¥ 4,340 カートに追加
コネクタ端子台変換ユニット専用接続ケーブル, MILコネクタ 34極 - MILコネクタ 34極, 2m 標準在庫機種 ¥ 4,300 ¥ 4,730 カートに追加
コネクタ端子台変換ユニット専用接続ケーブル, MILコネクタ 34極 - MILコネクタ 34極, 3m 標準在庫機種 ¥ 5,100 ¥ 5,610 カートに追加
コネクタ端子台変換ユニット専用接続ケーブル, MILコネクタ 34極 - MILコネクタ 34極, 5m 標準在庫機種 ¥ 6,600 ¥ 7,260 カートに追加

全商品 9 件の形式仕様から 1 - 9 件を表示

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。