適合規格について
形式ごとの最新の適合規格は、
「規格認証/適合」、または、当社営業担当者に確認してください。
アナログ入力ユニット
| 商品名称 | 仕様 | 形式 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力点数 | 入力レンジ | 分解能 | 変換値、10進数
(0~100%) |
精度
(25℃) |
入力方式 | 変換時間 | 入力インピーダンス | I/Oリフレッシュ
方式 |
||
| 電圧入力
タイプ ![]() |
2点 | -10~
+10V |
1/8000 | -4000~4000 | ±0.2%
(フルスケール) |
シングルエンド | 250μs/点 | 1MΩ以上 | フリーラン | 形NX-AD2603 |
| 差動 | 形NX-AD2604 | |||||||||
| 1/30000 | -15000~15000 | ±0.1%
(フルスケール) |
差動 | 10μs/点 | フリーラン/
入出力同期 |
形NX-AD2608 | ||||
| 4点 | 1/8000 | -4000~4000 | ±0.2%
(フルスケール) |
シングルエンド | 250μs/点 | フリーラン | 形NX-AD3603 | |||
| 差動 | 形NX-AD3604 | |||||||||
| 1/30000 | -15000~15000 | ±0.1%
(フルスケール) |
差動 | 10μs/点 | フリーラン/
入出力同期 |
形NX-AD3608 | ||||
| 8点 | 1/8000 | -4000~4000 | ±0.2%
(フルスケール) |
シングルエンド | 250μs/点 | フリーラン | 形NX-AD4603 | |||
| 差動 | 形NX-AD4604 | |||||||||
| 1/30000 | -15000~15000 | ±0.1%
(フルスケール) |
差動 | 10μs/点 | フリーラン/
入出力同期 |
形NX-AD4608 | ||||
| 電流入力
タイプ ![]() |
2点 | 4~
20mA |
1/8000 | 0~8000 | ±0.2%
(フルスケール) |
シングルエンド | 250μs/点 | 250Ω | フリーラン | 形NX-AD2203 |
| 差動 | 形NX-AD2204 | |||||||||
| 1/30000 | 0~30000 | ±0.1%
(フルスケール) |
差動 | 10μs/点 | フリーラン/
入出力同期 |
形NX-AD2208 | ||||
| 4点 | 1/8000 | 0~8000 | ±0.2%
(フルスケール) |
シングルエンド | 250μs/点 | フリーラン | 形NX-AD3203 | |||
| 差動 | 形NX-AD3204 | |||||||||
| 1/30000 | 0~30000 | ±0.1%
(フルスケール) |
差動 | 10μs/点 | フリーラン/
入出力同期 |
形NX-AD3208 | ||||
| 8点 | 1/8000 | 0~8000 | ±0.2%
(フルスケール) |
シングルエンド | 250μs/点 | 85Ω | フリーラン | 形NX-AD4203 | ||
| 差動 | 形NX-AD4204 | |||||||||
| 1/30000 | 0~30000 | ±0.1%
(フルスケール) |
差動 | 10μs/点 | フリーラン/
入出力同期 |
形NX-AD4208 | ||||
アナログ出力ユニット
| 商品名称 | 仕様 | 形式 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出力点数 | 出力レンジ | 分解能 | 出力設定値、10進数
(0~100%) |
精度(25℃) | 変換時間 | I/Oリフレッシュ
方式 |
||
| 電圧出力
タイプ ![]() |
2点 | -10~+10V | 1/8000 | -4000~4000 | ±0.3%
(フルスケール) |
250μs/点 | フリーラン | 形NX-DA2603 |
| 1/30000 | -15000~15000 | ±0.1%
(フルスケール) |
10μs/点 | フリーラン/
入出力同期 |
形NX-DA2605 | |||
| 4点 | 1/8000 | -4000~4000 | ±0.3%
(フルスケール) |
250μs/点 | フリーラン | 形NX-DA3603 | ||
| 1/30000 | -15000~15000 | ±0.1%
(フルスケール) |
10μs/点 | フリーラン/
入出力同期 |
形NX-DA3605 | |||
| 電流出力
タイプ ![]() |
2点 | 4~20mA | 1/8000 | 0~8000 | ±0.3%
(フルスケール) |
250μs/点 | フリーラン | 形NX-DA2203 |
| 1/30000 | 0~30000 | ±0.1%
(フルスケール) |
10μs/点 | フリーラン/
入出力同期 |
形NX-DA2205 | |||
| 4点 | 1/8000 | 0~8000 | ±0.3%
(フルスケール) |
250μs/点 | フリーラン | 形NX-DA3203 | ||
| 1/30000 | 0~30000 | ±0.1%
(フルスケール) |
10μs/点 | フリーラン/
入出力同期 |
形NX-DA3205 | |||
オプション品
| 商品名称 | 仕様 | 形式 |
|---|---|---|
| 誤挿入防止ピン | 10台分(端子台用30個、ユニット本体用30個) | 形NX-AUX02 |
| 商品名称 | 仕様 | 形式 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 端子数 | 列番号印刷 | 接地端子 | 電流容量 | ||
| 端子台 | 8 | A/B | なし | 10A | 形NX-TBA082 |
| 12 | 形NX-TBA122 | ||||
| 16 | 形NX-TBA162 | ||||
付属品
付属品はありません。