• 1ユニットで最大8点のアナログ入力信号を取り込める(形NX-AD)
• 1ユニットで最大4点のアナログ信号の出力が可能(形NX-DA)
• NX1P2 CPU ユニットまたはEtherCATカプラユニットとは、フリーランリフレッシュ方式、入出力同期リフレッシュ方式の選択が可能
• 高速計測、高速高精度制御用に適した変換時間10μsかつ30000分解能も品揃え
• 電圧、電流入力とも、センサなど小容量アナログ出力機器用の電源供給端子を内蔵したシングルエンドタイプと、ノイズの影響を受けにくい差動入力タイプを品揃え(形NX-AD)
• 使用チャネル選択機能、移動平均処理機能、入力断線検出機能、オーバーレンジ/アンダーレンジ検知機能、ユーザー校正機能
• 脱着可能な端子台の採用により、メンテナンス性を向上
• プッシュインPlus端子台(スクリューレスクランプ端子台)により、配線工数を大幅に削減
• ユニット幅は12mmで省スペース化を実現
• EtherNet/IP™カプラに装着してCJシリーズとの接続が可能