• EtherCATカプラに装着して高速なI/Oリフレッシュが可能

• コントローラの制御周期に同期したI/Oリフレッシュが可能(同期リフレッシュ)

• NXシリーズCPUユニットまたはEtherCATカプラユニットと、変化時刻入力方式のNXユニット、時刻指定出力方式のNXユニットを組み合わせて使用することで、コントローラの制御周期に依存しない高精度な入出力制御が可能

• 脱着可能な端子台の採用により、メンテナンス性を向上

• プッシュインPlus端子台(スクリューレスクランプ端子台)とコネクタタイプ(MILコネクタ/富士通/オータックスコネクタ)により、配線工数を大幅に削減

• ユニット幅は12mmで省スペース化を実現(コネクタタイプ30mm)

• 入力点数4点、8点、16点、32点タイプがあり、装置に最適なI/Oの構成が可能(形NX-ID/IA)

• 出力点数2点、4点、8点、16点、32点タイプがあり、装置に最適なI/Oの構成が可能(形NX-OD/OC)

• EtherNet/IPTMカプラに装着してCJシリーズとの接続が可能

Sysmacは、オムロン株式会社製FA機器製品の日本及びその他の国における商標または登録商標です。
EtherCAT®は、Beckhoff Automation GmbH(ドイツ)よりライセンスされた特許取得済み技術であり登録商標です。
EtherNet/IP™はODVAの商標です。
その他、記載されている会社名と製品名などにつきましては、各社の登録商標または商標です。