| 接触形式
1~2:電源接点端子 a、b:微小負荷接点端子 +、 -:コイル端子 |
1極単投形(SPST) | 最小梱包
単位 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 微小負荷接点端子×1 | 電源接点端子×1 | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| 端子仕様 | CTコネクタ | #187タブ端子 (t=0.8) | はんだ付け端子 | |||||
| リセット電圧 | 5V | 3.3V | 5V | 3.3V | 5V | 3.3V | ||
| 押しボタン
マーキング |
なし | 形A8GS-S1105 | 形A8GS-S1103 | 形A8GS-P1185 | 形A8GS-P1183 | 形A8GS-P1115 | 形A8GS-P1113 | 50個 |
![]() |
形A8GS-S1205 | 形A8GS-S1203 | 形A8GS-P1285 | 形A8GS-P1283 | 形A8GS-P1215 | 形A8GS-P1213 | ||
![]() |
形A8GS-S1305 | 形A8GS-S1303 | 形A8GS-P1385 | 形A8GS-P1383 | 形A8GS-P1315 | 形A8GS-P1313 | ||