形式構成
形式基準
種類に記載している形式に従い、発注してください。
種類
本体
| 容量 | 入力電圧 | 出力電圧(DC) | 出力電流 | ピーク電流 | 形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 W | AC100~240V
(許容範囲 AC85~264V、 DC90~350V) |
5V | 3A | 3.6A | 形S8VK-G01505 |
| 12V | 1.2A | 1.44A | 形S8VK-G01512 | ||
| 24V | 0.65A | 0.78A | 形S8VK-G01524 | ||
| 30 W | 5V | 5A | 6A | 形S8VK-G03005 | |
| 12V | 2.5A | 3A | 形S8VK-G03012 | ||
| 24V | 1.3A | 1.56A | 形S8VK-G03024 | ||
| 60 W | 12V | 4.5A | 5.4A | 形S8VK-G06012 | |
| 24V | 2.5A | 3A | 形S8VK-G06024 | ||
| 120 W | 24V | 5A | 6A | 形S8VK-G12024 | |
| 240 W | 24V | 10A | 12A | 形S8VK-G24024 | |
| 48V | 5A | 6A | 形S8VK-G24048 | ||
| 480 W | 24V | 20A | 24A | 形S8VK-G48024 | |
| 48V | 10A | 12A | 形S8VK-G48048 |
レール取りつけ用別売品
支持レール(アルミ製)
| 形式 |
|---|
| 形PFP-100N |
| 形PFP-50N |
支持レール(アルミ製)
| 形式 |
|---|
| 形PFP-100N2 |
止め金具(エンドプレート)
| 形式 |
|---|
| 形PFP-M |
取りつけ金具
| 商品名称 | 形式 |
|---|---|
| 正面取りつけ金具(15、30、60W用) | 形S82Y-VS10F |
| 正面取りつけ金具(120、240、480W用) | 形S82Y-VK10F |
| サイド取りつけ金具(15W用) | 形S82Y-VK15P |
| サイド取りつけ金具(30、60W用) | 形S82Y-VS10S |
| サイド取りつけ金具(120W用) | 形S82Y-VK10S |
| サイド取りつけ金具(240W用) | 形S82Y-VK20S |
注. 付属のねじを使用してください。ねじの締め付けトルク(推奨): 0.5~0.6N・m