センサ通信ユニット

EtherCAT

形式 形E3NW-ECT
接続可能なセンサ N-Smart
スマートファイバアンプ: 形E3NX-FA0
スマートファイバアンプ(赤外タイプ): 形E3NX-FAH0
スマートファイバアンプ(2チャンネルタイプ):形E3NX-MA0
カラーファイバアンプ: 形E3NX-CA0 *1
スマートレーザアンプ: 形E3NC-LA0
スマートレーザアンプ(CMOSタイプ): 形E3NC-SA0
スマート近接アンプ: 形E2NC-EA0
           形E2NC-EA10
           形E2NC-EA40
スマート接触アンプ: 形E9NC-TA0 *2
電源電圧 DC24V(20.4~26.4V)
消費電力/消費電流 2.4W以下(センサへの供給電力は含みません)/
100mA以下(センサへの供給電流は含みません)
表示灯 L/A IN表示灯(緑)、L/A OUT表示灯(緑)、PWR表示灯(緑)、RUN表示灯(緑)、ERROR表示灯(赤)、
SS(Sensor Status)表示灯(緑/赤)
振動(耐久) 10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向 1.5h
衝撃(耐久) 150m/s2 X、Y、Z 各方向3回
周囲温度範囲 動作時:0~55℃*3、保存時:-30~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲 動作時・保存時:各25~85%RH(ただし、結露しないこと)
最大センサ連結台数*3*4 30台(オムロンNJシリーズと接続した場合。ただし形E2NC-EA10/EA40は最大16台です)。
最大分散ユニット接続台数 8台
絶縁抵抗 20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧 AC500V 50/60Hz 1min
取りつけ方法 DIN35mmレール取りつけ
質量(梱包状態/本体のみ) 約185g/約95g
材質 ポリカーボネート
付属品 電源コネクタ、形E3NW-DS接続用通信コネクタ、DINレール側面固定具(2個)、取扱説明書

*1. 形E3NX-CA0への対応は、ファームウェア1.06(2016年6月生産分)以降の製品からとなります。
*2. 形E9NC-TA0への対応は、ファームウェア1.03(2014年7月生産分)以降の製品からとなります。
*3. アンプ接続台数による温度制限
   1~2台連結時:0℃~55℃、3~10台連結時:0℃~50℃、11~16台連結時:0℃~45℃、17~30台連結時:0℃~40℃
*4. センサ通信ユニットと分散ユニットにつながるセンサの総数です。

通信仕様

項目 内容
通信プロトコル EtherCAT専用プロトコル
変調方式 ベースバンド方式
伝送速度 100Mbps
物理層 100BASE-TX(IEEE802.3u)
トポロジ デイジーチェーン
通信媒体 STP カテゴリ5以上
通信距離 ノード間距離 100m以内
耐ノイズ性 IEC61000-4-4準拠 1kV以上
ノードアドレス設定方式 10進ロータリスイッチ、またはソフト設定 *1
ノードアドレス範囲 000~192 *2

*1. ノードアドレス設定SWが0のときソフト設定として機能します。
*2. ご使用になられるEtherCATマスタによって範囲が異なりますので、詳しくは「形E3NW-ECT EtherCAT デジタルセンサ通信ユニット ユーザーズマニュアル」 (マニュアルNo.SCHE-763)をご参照ください。

CompoNet

形式 形E3NW-CRT
接続可能なセンサ N-Smart
スマートファイバアンプ: 形E3NX-FA0
スマートレーザアンプ: 形E3NC-LA0
スマートレーザアンプ(CMOSタイプ): 形E3NC-SA0
電源電圧 DC14~26.4V
消費電力/消費電流 DC24V時
1.7W以下(センサへの供給電力は含みません)/
70mA以下(センサへの供給電流は含みません)
表示灯 MS(Machine Status)表示灯(緑/赤)
NS(Network Status)表示灯(緑/赤)
SS(Sensor Status)表示灯(緑/赤)
振動(耐久) 10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向 1.5h
衝撃(耐久) 150m/s2 X、Y、Z 各方向3回
周囲温度範囲 動作時:0~55℃*1、保存時:-30~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲 動作時・保存時:各25~85%RH(ただし、結露しないこと)
最大センサ連結台数*1 16台*2
最大分散ユニット接続台数 8台
絶縁抵抗 20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧 AC500V 50/60Hz 1min
取りつけ方法 DIN35mmレール取りつけ
質量(梱包状態/本体のみ) 約165g/約70g
材質 ポリカーボネート
付属品 形E3NW-DS接続用通信コネクタ、DINレール側面固定具(2個)、取扱説明書

*1. アンプ接続台数による温度制限
   1~2台連結時:0~55℃、3~10台連結時:0~50℃、11~16台連結時:0~45℃
*2. センサ通信ユニットと分散ユニットにつながるセンサの総数です。

通信仕様

項目 内容
通信方式 CompoNet用ネットワーク専用プロトコル
通信種類 リモートI/O 通信(プログラムレス常時データ共有)およびメッセージ通信(必要時Explicitメッセージ通信)
伝送速度 4Mbps、3Mbps、1.5Mbps、93.75kbps
変調方式 ベースバンド方式
符号方式 マンチェスタ符号方式
誤り制御 マンチェスタ符号則、CRC
通信媒体 ・丸型ケーブルⅠ
・丸型ケーブルⅡ
・フラットケーブルⅠ(シースなし、形DCA4-4F10)
・フラットケーブルⅡ(シースあり、形DCA5-4F10)
注. 丸型ケーブルⅠ、丸型ケーブルⅡ、フラットケーブルⅠ、フラットケーブルⅡは異なるケーブル種類です。したがっ
  て、これらを混在させる場合、リピータユニットを介して、幹線と副幹線に分けて使用することが必要です。
通信距離/配線 CompoNetマスタユニット ユーザーズマニュアル(マニュアルNo.SBCD-338)の第1章に記載の
「通信ケーブルの種類に応じた最大距離・最大接続台数」参照
信号線 BD H(通信データHigh側)とBD L(通信データLow側)の2本線
電源線 BS+とBS-の2本線:通信用およびスレーブの内部回路用電源
・マスタユニットまたはリピータユニットから供給
接続形態 丸型ケーブルⅡまたはフラットケーブルⅠ/Ⅱ・伝送速度93.75kbps 時のみ: フリー配線型
それ以外のとき: 幹線-支線型
スレーブ/リピータユニットの接続方式: T分岐方式またはマルチドロップ方式
耐ノイズ性 IEC61000-4-4 準拠 1kV 以上
アドレス設定方式 10進ロータリアドレススイッチ
アドレス範囲 0~62

CC-Link

形式 形E3NW-CCL
接続可能なセンサ N-Smart
スマートファイバアンプ: 形E3NX-FA0
スマートファイバアンプ(赤外タイプ): 形E3NX-FAH0
スマートファイバアンプ(2チャンネルタイプ):形E3NX-MA0
スマートレーザアンプ: 形E3NC-LA0
スマートレーザアンプ(CMOSタイプ): 形E3NC-SA0
スマート近接アンプ: 形E2NC-EA0
           形E2NC-EA10
           形E2NC-EA40
スマート接触アンプ: 形E9NC-TA0 *1
電源電圧 DC24V(20.4~26.4V)
消費電力/消費電流 2.4W以下(センサへの供給電力は含みません)/
100mA以下(センサへの供給電流は含みません)
表示灯 RUN表示灯(緑)、ERROR表示灯(赤)、SS(Sensor Status)表示灯(緑/赤)
振動(耐久) 10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向 1.5h
衝撃(耐久) 150m/s2 X、Y、Z 各方向3回
周囲温度範囲 動作時:0~55℃*2、保存時:-30~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲 動作時・保存時:各25~85%RH(ただし、結露しないこと)
最大センサ連結台数*2 16台*3
最大分散ユニット接続台数 8台
絶縁抵抗 20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧 AC500V 50/60Hz 1min
取りつけ方法 DIN35mmレール取りつけ
質量(梱包状態/本体のみ) 約180g/約80g
材質 ポリカーボネート
付属品 電源コネクタ、形E3NW-DS接続用通信コネクタ、ネットワーク接続用コネクタ(2個)、
DINレール側面固定具(2個)、取扱説明書

*1. 形E9NC-TA0への対応は、ファームウェア1.03(2014年7月生産分)以降の製品からとなります。
*2. アンプ接続台数による温度制限
   1~2台連結時:0~55℃、3~10台連結時:0~50℃、11~16台連結時:0~45℃
*3. センサ通信ユニットと分散ユニットにつながるセンサの総数です。

通信仕様

項目 内容
通信プロトコル CC-Link専用プロトコル
通信方式 ブロードキャストポーリング方式
伝送速度 10Mbps/5Mbps/2.5Mbps/625kbps/156kbps
物理層 バス(EIA RS485準拠)
トポロジ デイジーチェーン(T分岐可能)
通信媒体 CC-Link専用ケーブル
通信距離 局間ケーブル長 20cm以上
最大ケーブル総延長
 通信速度 156kbps時: 1,200m
 通信速度 625kbps時: 900m
 通信速度 2.5Mbps時: 400m
 通信速度 5Mbps時: 160m
 通信速度 10Mbps時: 100m
耐ノイズ性 IEC61000-4-4 準拠 1kV 以上
アドレス設定方式 10進ロータリアドレススイッチ
アドレス範囲 最大64*
同期モード サイクリック伝送(同期)

*ご使用になられるCC-Linkマスタによって範囲が異なりますので、詳しくは「形E3NW-CCL CC-Linkデジタルセンサ通信ユニット ユーザーズマニュアル」(マニュアルNo. SCHE-765)の「5-3-2 局番設定スイッチ」節をご参照ください。

分散ユニット

形式 形E3NW-DS
接続可能なセンサ N-Smart
スマートファイバアンプ: 形E3NX-FA0
スマートファイバアンプ(赤外タイプ): 形E3NX-FAH0
スマートファイバアンプ(2チャンネルタイプ):形E3NX-MA0
カラーファイバアンプ: 形E3NX-CA0
スマートレーザアンプ: 形E3NC-LA0
スマートレーザアンプ(CMOSタイプ): 形E3NC-SA0
スマート近接アンプ: 形E2NC-EA0
           形E2NC-EA10
           形E2NC-EA40
スマート接触アンプ: 形E9NC-TA0
電源電圧 DC24V(20.4~26.4V)
消費電力/消費電流 2W以下(センサへの供給電力は含みません)/
80mA以下(センサへの供給電流は含みません)
表示灯 RUN表示灯(緑)、SS(Sensor Status)表示灯(緑/赤)
振動(耐久) 10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向 1.5h
衝撃(耐久) 150m/s2 X、Y、Z 各方向3 回
周囲温度範囲 動作時:0~55℃*、保存時:-30~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲 動作時・保存時:各25~85%RH(ただし、結露しないこと)
最大センサ連結台数* 10台
絶縁抵抗 20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧 AC500V 50/60Hz 1min
取りつけ方法 DIN35mmレール取りつけ
質量(梱包状態/本体のみ) 約160g/約40g
材質 ポリカーボネート
付属品 電源/通信コネクタ、DINレール側面固定具(2個)、フェライトコア(2個)、取扱説明書

*アンプ接続台数による温度制限
  1~2台連結時:0~55℃、3~10台連結時:0~50℃