• 接点定格 AC280V 30A(AC7a級)の高容量開閉を実現
• コイル定格電圧印加後、印加電圧を低減して使用することにより、消費電力抑制に貢献(コイル印加電圧を定格の37.5%まで低減時、コイルの消費電力は約320mW)
• 使用周囲温度は85℃まで対応
• 接点間隔は3.0mmの安全設計
• コイル絶縁種はUL、VDEのクラスF認証
パワーリレー
この商品について
関連情報
情報更新 : 2017/09/06
• 接点定格 AC280V 30A(AC7a級)の高容量開閉を実現
• コイル定格電圧印加後、印加電圧を低減して使用することにより、消費電力抑制に貢献(コイル印加電圧を定格の37.5%まで低減時、コイルの消費電力は約320mW)
• 使用周囲温度は85℃まで対応
• 接点間隔は3.0mmの安全設計
• コイル絶縁種はUL、VDEのクラスF認証
情報更新 : 2017/09/06
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.