| 形式 | 形1ZAP2 | 形1VAP2-□ | |
|---|---|---|---|
| 内蔵スイッチ | 形Z-15GL42-B | 形V-15-1B6/形V-15-3B6 | |
| 定格 | AC125V 15A(抵抗負荷) AC250V 15A(抵抗負荷) | AC125V 15A(抵抗負荷) AC250V 15A(抵抗負荷) | |
| 使用周囲温度 | −25~+80°C(ただし、氷結、結露のないこと) | ||
| 使用周囲湿度 | 35~85%RH | ||
| 耐久性 | 機械的 | 10万回以上 | 10万回以上 |
| 電気的 | 10万回以上 | 2.5万回以上 | |
| 保護構造 | IP00 | ||
| 感電保護クラス | ClassⅡ | ||
| PTI(トラッキング特性) | 175 | ||
| 汚染度 | 3(IEC 947-5-1) | ||
注1. 形1VAP2-6は1c接点タイプも用意しております。その場合形式は形1VAP2-6 V-15-1B6となります。
注2. 内蔵スイッチの交換はできません。