| 形式 | 形D6F-05N7-000 | 形D6F-02L7-000 | 形D6F-10A7-000 |
|---|---|---|---|
| 流量範囲 *1 | 0~5L/min | 0~2L/min | 0~10L/min |
| 適用流体 *2 | 都市ガス(13A) | LPガス | 空気 |
| 継ぎ手形状 | クイック継ぎ手(P10) | ||
| 端子仕様 | 3端子コネクタ | ||
| 電源電圧
(使用電圧範囲) |
DC10.8~26.4V | ||
| 消費電流 | 無負荷、 Vcc=DC12~24V、 25℃において、 15mA以下 | ||
| 出力信号 | DC1~5V(非リニア出力、負荷抵抗10kΩ以上) | ||
| 精度 | ±3%F.S. (25℃特性) | ||
| 再現性 *3 | ±0.3%F.S. | ||
| 最高出力電圧 | DC5.7V(負荷抵抗10kΩ) | ||
| 最低出力電圧 | DC0V(負荷抵抗10kΩ) | ||
| 絶対最大定格電源電圧 | DC26.4V | ||
| 絶対最大定格出力電圧 | DC6V | ||
| ケース材質 | PPS | ||
| 保護構造 | IEC規格 IP40(配管部を除く) | ||
| 最大許容耐圧 | 500kPa | ||
| 圧力損失 *3 | 0.06kPa | 0.03kPa | 0.32kPa |
| 動作周囲温度 *4 | -10~+60℃ | ||
| 動作周囲湿度 *4 | 35~85%RH | ||
| 保存周囲温度 *4 | -10~+80℃ | -30~+80℃ | |
| 保存周囲湿度 *4 | 35~85%RH | ||
| 周囲温度の影響 | -10~+60℃では、25℃特性の±3%F.S. | ||
| 絶縁抵抗 | センサ外壁とリード端子間20MΩ以上(DC500V絶縁抵抗) | ||
| 耐電圧 | センサ外壁とリード端子間 AC500V 50/60Hz 1分間 (リーク電流 1mA以下) | ||
| 質量 | 72g | ||