Page top

D6F-A7 / -L7 / -N7

MEMSフローセンサ

D6F-A7 / -L7 / -N7

都市ガス、LPガス、空気用、流量範囲 30L/min 配管部のクイックファスナ化による配管工数削減に貢献

形D6F-30A7-000は2026年3月受注終了

※ Web特別価格提供品

(単位:mm)

本体

形D6F-05N7-000
形D6F-02L7-000
形D6F-10A7-000

D6F-A7 / -L7 / -N7 外形寸法 2

* 流路出入口の配管形状はクイック継ぎ手メス型P10タイプに準拠する。(配管出入口は同形状です)
  ※ P10とはJIS B 2401に規定されるOリングの呼び番号を示す
  ※ オス型継ぎ手のOリング溝部形状はJIS B 2406のP10に準拠すること。
  ※ オス型継ぎ手はお客様で準備をお願いいたします。

推奨クイック継ぎ手オス型P10タイプ

D6F-A7 / -L7 / -N7 外形寸法 4

Rc3/8との変換継ぎ手を使用する場合は以下を推奨します。
(株)リガルジョイント製 http://www.rgl.co.jp/
変換オス継ぎ手(Rc3/8-クイックオス継手):アダプタ Rc3/8-QJM10
Oリング:Oリング P10 フッ素ゴム(材質)