Page top

D7A

自動水平感震器

D7A

地震を素早く検知し、 2次災害を未然の防止。 自動水平機能搭載±5°まで 取りつけ可能

※ Web特別価格提供品

性能

形式 形D7A-1 形D7A-2 形D7A-3-1
タイプ 水平基板用 垂直基板用 ねじ締め
動作特性 設定加速度 90~170ガル *
出力形態 接点構成 1a
電気定格 DC3V 5μA~DC3V 1mA
接触抵抗 初期1Ω以下(端子部において)
基本仕様 電気的寿命 10,000回(DC3V、 1mA 抵抗負荷において10~20回/分)
保護構造 IP40(スイッチ部)
使用温度範囲 -30~+70℃(ただし、 氷結・結露しないこと)
保存温度範囲 -40~+70℃(ただし、 氷結・結露しないこと)
使用湿度範囲 25~85%RH
耐電圧 AC250V 50/60Hz(1分間)
* 周期0.3s、0.5s、0.7s 水平連続加振法にて3回測定しその平均値です。

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートにご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら