| 対応OS | Windows XP/Vista/7/8/8.1/10/11 |
|---|---|
| 対応ソフトウェア | CX-Thermo Ver.4.4以上 |
| 対応機種 | 形E5□Cシリーズ/形E5□C-Tシリーズ、形E5□Dシリーズ、形E5CB |
| USB I/F規格 | USB Specification 2.0準拠 |
| DTE速度 | 38400bps |
| コネクタ仕様 | パソコン側 : USB(タイプAプラグ)
温度調節器側 : 専用シリアルコネクタ |
| 電源 | バスパワー(USBホストコントローラから供給) *1 |
| 電源電圧 | DC5V |
| 消費電流 | 最大450 mA |
| 周囲温度範囲 | 使用時 : 0~+55℃、保存時 : -20~+60℃(ただし、氷結・結露しないこと) |
| 周囲湿度範囲 | 使用時 : 相対湿度10~80%(ただし、結露しないこと) |
| 適合規格 | CEマーキング *2 |
| 質量 | 約120g |
注. パソコンへドライバーのインストールが必要です。インストール方法については、ケーブル付属の取扱説明書をご覧ください。
*1. USBポートは、High-Powerポートをご使用ください。
*2. EN61326-1 : 工業用電磁環境(EN/ IEC61326-1第2表)