電子端子付き

e-CONタイプ

定格電流 電源端子台:2A コネクタ/e-CON:1A(ただしe-CONは使用電線による)
定格電圧 DC24V
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vにて)
耐電圧 AC500V 1min(リーク電流1mA以下)
使用周囲温度 0~+55℃
適合電線
(電源用端子台)
適合電線範囲 * AWG24-14(棒端子)、AWG28-14(より線)
AWG28-16(単線)
(ただし絶縁体の外径がφ4mm以下であること)
電線ストリップ長 AWG28~16:8~10mm、AWG14:9~10mm

*電源用端子台の適合範囲です。I/Oコネクタ(e-CON)の適合電線範囲は下記「入力機器接続用コネクタ 形XN2 e-CONコネクタ」をご覧ください。

入力機器接続用コネクタ 形XN2 e-CONコネクタ

定格電流 3A/極(AWG20電線使用時)、2A/極(AWG22電線使用時)
1A/極(AWG24電線使用時)、0.5A/極(AWG26、 28電線使用時)
定格電圧 DC32V
接触抵抗 30mΩ以下(DC20mV以下、100mA以下にて)
絶縁抵抗 103MΩ以上(DC500Vにて)
耐電圧 AC1,000V 60秒(リーク電流1mA以下)
挿抜回数 50回
使用温度範囲 -30~+75℃ *
適合電線 撚り線0.08mm2(AWG28)~0.5mm2(AWG20)
ただし、電線被覆外径がφ1.5以下であること

電子端子なし

プラススクリュータイプ

定格電流 1A
定格電圧 AC125V DC24V
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vにて)
耐電圧 AC500V 1min(リーク電流1mA以下)
使用周囲温度 0~+55℃
適合電線 適合電線範囲 AWG22-16(丸端子、Y端子)
AWG26-16(より線、単線)
電線ストリップ長 9mm
締め付けトルク 0.5N・m

マイナススクリュータイプ

定格電流 1A
定格電圧 AC125V DC24V
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vにて)
耐電圧 AC500V 1min(リーク電流1mA以下)
使用周囲温度 0~+55℃
適合電線 適合電線範囲 AWG22-16(棒端子)
AWG26-16(より線、単線)
電線ストリップ長 7mm
締め付けトルク 0.5~0.6N・m