オムロン(株)製PLC接続タイプ

電源端子付き

e-CONタイプ

定格電流 電源端子台:4A/16点、8A/32点
コネクタ/e-CON:1A(ただしe-CONは使用電線による)
定格電圧 DC24V
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vにて)
耐電圧 AC500V 1min(リーク電流1mA以下)
使用周囲温度 0~+55℃
適用電線 適用電線範囲 AWG24-14(棒端子)
AWG28-14(より線)
AWG28-16(単線)*
(ただし絶縁体の外径がφ4mm以下であること)
電線ストリップ長 AWG28~16:8~10mm
AWG14:9~10mm

*電源端子台の適合範囲です。I/O コネクタ(e-CON)の適合電線範囲は下表「入力機器接続用コネクタ 形XN2 e-CONコネクタ」をご覧ください。

電源端子なし

プラススクリュータイプ

定格電流 0.5A/信号、4A/コモン
定格電圧 DC24V
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vにて)
耐電圧 AC500V 1min(リーク電流1mA以下)
使用周囲温度 0~+55℃
適用電線 適合電線範囲 AWG22-16(丸端子、Y端子)
AWG26-16(より線、単線)
電線ストリップ長 9mm
締め付けトルク 0.5N・m

マイナススクリュータイプ

定格電流 0.5A/信号、4A/コモン
定格電圧 DC24V
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vにて)
耐電圧 AC500V 1min(リーク電流1mA以下)
使用周囲温度 0~+55℃
適用電線 適合電線範囲 AWG22-16(棒端子)
AWG26-16(より線、単線)
電線ストリップ長 7mm
締め付けトルク 0.5~0.6N・m

三菱電機(株)製PLC接続タイプ

電源端子付き

形XW2R-G32GD-M1-COM

定格電流 電源端子台:8A コネクタ:1A
定格電圧 DC24V
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vにて)
耐電圧 AC500V 1min(リーク電流1mA以下)
使用周囲温度 0~+55℃
適用電線
(電源端子台)
適用電線範囲 AWG24-14(棒端子)
AWG28-14(より線)
AWG28-16(単線)
(ただし絶縁体の外径がφ4mm以下であること)
電線ストリップ長 AWG28~16:8~10mm、AWG14:9~10mm

形XW2R-N08GD-COM

定格電流 電源端子台:2A コネクタ/e-CON:1A(ただしe-CONは使用電線による)
定格電圧 DC24V
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vにて)
耐電圧 AC500V 1min(リーク電流1mA以下)
使用周囲温度 0~+55℃
適用電線
(電源端子台)
適合電線範囲 * AWG24-14(棒端子)、AWG28-14(より線)
AWG28-16(単線)
(ただし絶縁体の外径がφ4mm以下であること)
電線ストリップ長 AWG28~16:8~10mm、AWG14:9~10mm

*電源端子台の適合範囲です。I/Oコネクタ(e-CON)の適合電線範囲は下表「入力機器接続用コネクタ 形XN2 e-CONコネクタ」をご覧ください。

電源端子なし

プラススクリュータイプ

定格電流 0.5A/信号、2A/コモン
定格電圧 DC24V
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vにて)
耐電圧 AC500V 1min(リーク電流1mA以下)
使用周囲温度 0~+55℃
適用電線 適合電線範囲 AWG22-16(丸端子、Y端子)
AWG26-16(より線、単線)
電線ストリップ長 9mm
締め付けトルク 0.5N・m

マイナススクリュータイプ

定格電流 0.5A/信号、2A/コモン
定格電圧 DC24V
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vにて)
耐電圧 AC500V 1min(リーク電流1mA以下)
使用周囲温度 0~+55℃
適用電線 適合電線範囲 AWG22-16(棒端子)
AWG26-16(より線、単線)
電線ストリップ長 7mm
締め付けトルク 0.5~0.6N・m

(株)キーエンス製PLC接続タイプ

電源端子なし

プラススクリュータイプ

定格電流 1A
定格電圧 AC/DC125V
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vにて)
耐電圧 AC500V 1min(リーク電流1mA以下)
使用周囲温度 0~+55℃
適用電線 適合電線範囲 AWG22-16(丸端子、Y端子)
AWG26-16(より線、単線)
電線ストリップ長 9mm
締め付けトルク 0.5N・m

入力機器接続用コネクタ 形XN2 e-CONコネクタ

定格電流 3A/極(AWG20電線使用時)、2A/極(AWG22電線使用時)
1A/極(AWG24電線使用時)、0.5A/極(AWG26、 28電線使用時)
定格電圧 DC32V
接触抵抗 30mΩ以下(DC20mV以下、100mA以下にて)
絶縁抵抗 103MΩ以上(DC500Vにて)
耐電圧 AC1,000V 60秒(リーク電流1mA以下)
挿抜回数 50回
使用温度範囲 -30~+75℃ *
適用電線 撚り線0.08mm2(AWG28)~0.5mm2(AWG20)
ただし、電線被覆外径がφ1.5以下であること

*使用温度範囲は、ケーブルの使用最高温度で制約されます。