E52-IC1GTY 2M
|
圧着端子付温度センサ, 熱電対 J(IC), リード線直出し形(M3.5用Y形圧着端子), 測温範囲 0~300℃, リード線 2m |
オープン価格
|
¥ 3,630
|
標準在庫機種 |
|
|
E52-IC1GTY 4M
|
圧着端子付温度センサ, 熱電対 J(IC), リード線直出し形(M3.5用Y形圧着端子), 測温範囲 0~300℃, リード線 4m |
オープン価格
|
¥ 4,730
|
受注生産機種 |
|
|
E52-IC1GTY 8M
|
圧着端子付温度センサ, 熱電対 J(IC), リード線直出し形(M3.5用Y形圧着端子), 測温範囲 0~300℃, リード線 8m |
オープン価格
|
¥ 9,070
|
受注生産機種 |
|
|
E52-IC2GVY 1M
|
圧接式成形機用温度センサ, 熱電対 J(IC), リード線直出し形(M3.5用Y形圧着端子), 測温範囲 0~+350℃, 保護管(SUS304): φ4.8mm×25mm, リード線 1m |
オープン価格
|
¥ 10,230
|
受注生産機種 |
|
|
E52-IC2GVY 2M
|
圧接式成形機用温度センサ, 熱電対 J(IC), リード線直出し形(M3.5用Y形圧着端子), 測温範囲 0~+350℃, 保護管(SUS304): φ4.8mm×25mm, リード線 2m |
オープン価格
|
¥ 11,330
|
標準在庫機種 |
|
|
E52-IC2GVY 4M
|
圧接式成形機用温度センサ, 熱電対 J(IC), リード線直出し形(M3.5用Y形圧着端子), 測温範囲 0~+350℃, 保護管(SUS304): φ4.8mm×25mm, リード線 4m |
オープン価格
|
¥ 14,080
|
受注生産機種 |
|
|
E52-IC2GVY 8M
|
圧接式成形機用温度センサ, 熱電対 J(IC), リード線直出し形(M3.5用Y形圧着端子), 測温範囲 0~+350℃, 保護管(SUS304): φ4.8mm×25mm, リード線 8m |
オープン価格
|
¥ 29,150
|
受注生産機種 |
|
|
E52-P10GPY 2M
|
防水形温度センサ, 白金測温抵抗体 Pt100, リード線直出し形(M3.5用Y形圧着端子), 測温範囲 0~+70℃(水中)、-20~+70(大気中), リード線 2m |
オープン価格
|
¥ 25,300
|
標準在庫機種 |
|
|
E52-P10GPY 4M
|
防水形温度センサ, 白金測温抵抗体 Pt100, リード線直出し形(M3.5用Y形圧着端子), 測温範囲 0~+70℃(水中)、-20~+70(大気中), リード線 4m |
オープン価格
|
¥ 25,850
|
標準在庫機種 |
|
|
E52-P10GRY 2M
|
室温用温度センサ, 白金測温抵抗体 Pt100, リード線直出し形(M3.5用Y形圧着端子), 測温範囲 -50~+60℃, リード線 2m |
オープン価格
|
¥ 31,900
|
標準在庫機種 |
|
|
E52-P10GRY 4M
|
室温用温度センサ, 白金測温抵抗体 Pt100, リード線直出し形(M3.5用Y形圧着端子), 測温範囲 -50~+60℃, リード線 4m |
オープン価格
|
¥ 44,550
|
受注生産機種 |
|
|
E52-P20AY-1 D=4.6 2M
|
耐腐食温度センサ, 白金測温抵抗体 Pt100, リード線直出し形(M3.5用Y形圧着端子), 測温範囲 -80~+180℃, 保護管(フッ素樹脂チューブ(FEP)被覆): φ4.6mm×200mm, リード線 2m |
オープン価格
|
¥ 35,200
|
標準在庫機種 |
|
|
E52-P20AY-1 D=6 2M
|
耐腐食温度センサ, 白金測温抵抗体 Pt100, リード線直出し形(M3.5用Y形圧着端子), 測温範囲 -80~+180℃, 保護管(フッ素樹脂チューブ(FEP)被覆): φ6mm×200mm, リード線 2m |
オープン価格
|
¥ 35,200
|
受注生産機種 |
|
|
E52-P20AY-1 D=8 2M
|
耐腐食温度センサ, 白金測温抵抗体 Pt100, リード線直出し形(M3.5用Y形圧着端子), 測温範囲 -80~+180℃, 保護管(フッ素樹脂チューブ(FEP)被覆): φ8mm×200mm, リード線 2m |
オープン価格
|
¥ 35,200
|
受注生産機種 |
|
|
E52-P20AY-7 D=4.8 2M
|
ダブル形(2素子)温度センサ, 白金測温抵抗体 Pt100, リード線直出し形(M3.5用Y形圧着端子), 測温範囲 -200~+450℃, 保護管(ASTM316L(シースタイプ)): φ4.8mm×200mm, リード線 2m |
オープン価格
|
¥ 50,600
|
受注生産機種 |
|
|
E52-P20AY-7 D=6.4 2M
|
ダブル形(2素子)温度センサ, 白金測温抵抗体 Pt100, リード線直出し形(M3.5用Y形圧着端子), 測温範囲 -200~+450℃, 保護管(ASTM316L(シースタイプ)): φ6.4mm×200mm, リード線 2m |
オープン価格
|
¥ 50,600
|
受注生産機種 |
|
|
E52-P20C-N-6 D=6.4 L2=150
|
耐圧防爆温度センサ, 白金測温抵抗体 Pt100, 端子内蔵形, 保護管: φ6.4mm×200mm(L2: 150mm) |
オープン価格
|
¥ 62,700
|
標準在庫機種 |
|
|
E52-P20C-N-7 D=4.8
|
ダブル形(2素子)温度センサ, 白金測温抵抗体 Pt100, 端子内蔵形, 測温範囲 -200~+450℃, 保護管(ASTM316L(シースタイプ)): φ4.8mm×200mm |
オープン価格
|
¥ 50,600
|
受注生産機種 |
|
|
E52-P20C-N-7 D=6.4
|
ダブル形(2素子)温度センサ, 白金測温抵抗体 Pt100, 端子内蔵形, 測温範囲 -200~+450℃, 保護管(ASTM316L(シースタイプ)): φ6.4mm×200mm |
オープン価格
|
¥ 50,600
|
標準在庫機種 |
|
|
E52-P20C-N-7 D=8
|
ダブル形(2素子)温度センサ, 白金測温抵抗体 Pt100, 端子内蔵形, 測温範囲 -200~+450℃, 保護管(ASTM316L(シースタイプ)): φ8mm×200mm |
オープン価格
|
¥ 38,500
|
受注生産機種 |
|
|