Page top

E52 (ローコストタイプ) 形式一覧

温度センサ(ローコストタイプ)

温度センサ(ローコストタイプ) E52 (ローコストタイプ)

ローコスト白金測温抵抗体、およびローコスト熱電対

機種区分

表示件数

情報更新 : 2026/04/08

「標準在庫機種」につきましても在庫切れなどにより納期がかかる場合があります

商品説明欄に※マークがあるものは受注終了予定時期が案内されている商品です。最終受注年月、推奨代替商品等はページ最下部の「生産終了品/推奨代替品」よりご確認をお願いします。

オンライン購入における出荷予定日は、「カートに追加」から 「価格・納期の確認/ご購入手続き」画面にてご確認ください

「カートに追加」ボタンが表示されている商品のみ、オンライン購入をご利用できます

全商品 92 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

形式仕様 商品説明 機種区分 標準価格
(税抜)
オンライン購入 マイパーツ
販売価格
(税込)
購入
ローコスト温度センサ, 熱電対 K(CA), リード線直出し形(ムキ処理), 測温範囲 0~350℃, 保護管(SUS304): φ3.2mm×100mm, リード線 1m 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 2,530 カートに追加
ローコスト温度センサ, 熱電対 K(CA), リード線直出し形(ムキ処理), 測温範囲 0~350℃, 保護管(SUS304): φ3.2mm×100mm, リード線 2m 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 2,910 カートに追加
ローコスト温度センサ, 熱電対 K(CA), リード線直出し形(ムキ処理), 測温範囲 0~350℃, 保護管(SUS304): φ3.2mm×100mm, リード線 4m 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 4,230 カートに追加
ローコスト温度センサ, 熱電対 K(CA), ばね付リード線直出し形(M3.5用Y形圧着端子), 測温範囲 0~400℃, 保護管(SUS304): φ4.8mm×100mm, リード線 1m 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 4,010 カートに追加
ローコスト温度センサ, 熱電対 K(CA), ばね付リード線直出し形(M3.5用Y形圧着端子), 測温範囲 0~400℃, 保護管(SUS304): φ4.8mm×100mm, リード線 2m 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 4,620 カートに追加
ローコスト温度センサ, 熱電対 K(CA), ばね付リード線直出し形(M3.5用Y形圧着端子), 測温範囲 0~400℃, 保護管(SUS304): φ4.8mm×100mm, リード線 4m 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 5,770 カートに追加
ローコスト温度センサ, 熱電対 K(CA), ばね付リード線直出し形(M3.5用Y形圧着端子), 測温範囲 0~400℃, 保護管(SUS304): φ4.8mm×150mm, リード線 1m 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 4,450 カートに追加
ローコスト温度センサ, 熱電対 K(CA), ねじ付リード線直出し形(M3.5用Y形圧着端子), 測温範囲 0~400℃, 保護管(SUS304): M6, リード線 1m 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 1,720 カートに追加
ローコスト温度センサ, 熱電対 K(CA), ねじ付リード線直出し形(M3.5用Y形圧着端子), 測温範囲 0~400℃, 保護管(SUS304): M6, リード線 2m 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 2,250 カートに追加
ローコスト温度センサ, 熱電対 K(CA), ねじ付リード線直出し形(M3.5用Y形圧着端子), 測温範囲 0~400℃, 保護管(SUS304): M6, リード線 4m 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 3,300 カートに追加
ローコスト温度センサ, 熱電対 K(CA), ねじ付リード線直出し形(M3.5用Y形圧着端子), 測温範囲 0~400℃, 保護管(SUS304): M8, リード線 1m 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 1,720 カートに追加
ローコスト温度センサ, 熱電対 K(CA), ねじ付リード線直出し形(M3.5用Y形圧着端子), 測温範囲 0~400℃, 保護管(SUS304): M8, リード線 2m 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 2,250 カートに追加
ローコスト温度センサ, 熱電対 K(CA), ねじ付リード線直出し形(M3.5用Y形圧着端子), 測温範囲 0~400℃, 保護管(SUS304): M8, リード線 4m 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 3,300 カートに追加
ローコスト温度センサ, 熱電対 K(CA), ねじ付リード線直出し形(M3.5用Y形圧着端子), 測温範囲 0~400℃, 保護管(SUS304): W1/4, リード線 1m 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 1,720 カートに追加
ローコスト温度センサ, 熱電対 K(CA), ねじ付リード線直出し形(M3.5用Y形圧着端子), 測温範囲 0~400℃, 保護管(SUS304): W1/4, リード線 2m 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 2,250 カートに追加
- 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 5,000 カートに追加
ローコスト温度センサ, 熱電対 K(CA), ばね付リード線直出し形(M3.5用Y形圧着端子), 測温範囲 0~400℃, 保護管(SUS304): φ4.8mm×200mm, リード線 2m 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 5,060 カートに追加
ローコスト温度センサ, 熱電対 K(CA), ばね付リード線直出し形(M3.5用Y形圧着端子), 測温範囲 0~400℃, 保護管(SUS304): φ4.8mm×200mm, リード線 4m 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 6,380 カートに追加
ローコスト温度センサ, 熱電対 K(CA), ばね付リード線直出し形(M3.5用Y形圧着端子), 測温範囲 0~400℃, 保護管(SUS304): φ4.8mm×65mm, リード線 1m 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 4,010 カートに追加
ローコスト温度センサ, 熱電対 K(CA), ばね付リード線直出し形(M3.5用Y形圧着端子), 測温範囲 0~400℃, 保護管(SUS304): φ4.8mm×65mm, リード線 2m 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 4,620 カートに追加

全商品 92 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。