Page top

E52 (汎用タイプ) 形式一覧

温度センサ(汎用タイプ)

温度センサ(汎用タイプ) E52 (汎用タイプ)

シース白金測温抵抗体・一般形白金測温抵抗体・シース形熱電対・一般形熱電対をご用意

機種区分

表示件数

情報更新 : 2025/07/03

「標準在庫機種」につきましても在庫切れなどにより納期がかかる場合があります

商品説明欄に※マークがあるものは受注終了予定時期が案内されている商品です。最終受注年月、推奨代替商品等はページ最下部の「生産終了品/推奨代替品」よりご確認をお願いします。

オンライン購入における出荷予定日は、「カートに追加」から 「価格・納期の確認/ご購入手続き」画面にてご確認ください

「カートに追加」ボタンが表示されている商品のみ、オンライン購入をご利用できます

全商品 123 件の形式仕様から 121 - 123 件を表示

形式仕様 商品説明 標準価格
(税抜)
オンライン購入 マイパーツ
販売価格
(税込)
機種区分 購入
一般形温度センサ, 白金測温抵抗体 Pt100, 端子内蔵形, 測温範囲 0~450℃(乾空気中), 保護管(SUS316): φ10mm×750mm オープン価格 ¥ 19,580 標準在庫機種 カートに追加
シース形温度センサ, 白金測温抵抗体 Pt100, 端子内蔵形, 測温範囲 -196~+450℃(乾空気中), 保護管(ASTM316L): φ4.8mm×750mm オープン価格 ¥ 33,000 標準在庫機種 カートに追加
シース形温度センサ, 白金測温抵抗体 Pt100, 端子内蔵形, 測温範囲 -196~+450℃(乾空気中), 保護管(ASTM316L): φ6.4mm×750mm オープン価格 ¥ 33,000 標準在庫機種 カートに追加

全商品 123 件の形式仕様から 121 - 123 件を表示

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。