Page top

2022/08 受注終了

3G3RX-V1 形式一覧

高機能型汎用インバータ RXシリーズV1タイプ

高機能型汎用インバータ RXシリーズV1タイプ 3G3RX-V1

多彩な用途に対応し、人と環境にやさしい高機能インバータ

機種区分

表示件数

情報更新 : 2025/07/11

「標準在庫機種」につきましても在庫切れなどにより納期がかかる場合があります

商品説明欄に※マークがあるものは受注終了予定時期が案内されている商品です。最終受注年月、推奨代替商品等はページ最下部の「生産終了品/推奨代替品」よりご確認をお願いします。

オンライン購入における出荷予定日は、「カートに追加」から 「価格・納期の確認/ご購入手続き」画面にてご確認ください

「カートに追加」ボタンが表示されている商品のみ、オンライン購入をご利用できます

全商品 28 件の形式仕様から 21 - 28 件を表示

形式仕様 商品説明 標準価格
(税抜)
オンライン購入 マイパーツ
販売価格
(税込)
機種区分 購入
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45プラグ/RJ45プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブル(ライトブルー), 0.5m ¥ 6,800 ¥ 7,480 標準在庫機種 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(M12プラグ/RJ45プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブルシールド強化タイプ(黒色), 1m ¥ 7,800 ¥ 8,580 標準在庫機種 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45プラグ/RJ45プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブル(ライトブルー), 1m ¥ 7,150 ¥ 7,860 標準在庫機種 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45プラグ/RJ45プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブル(ライトブルー), 2m ¥ 7,900 ¥ 8,690 標準在庫機種 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(M12プラグ/RJ45プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブルシールド強化タイプ(黒色), 3m ¥ 9,800 ¥ 10,780 標準在庫機種 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45プラグ/RJ45プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブル(ライトブルー), 5m ¥ 10,100 ¥ 11,110 標準在庫機種 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45プラグ/RJ45プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブル(ライトブルー), 10m ¥ 13,400 ¥ 14,740 標準在庫機種 カートに追加
RJ45組立式コネクタ ¥ 2,850 ¥ 3,130 標準在庫機種 カートに追加

全商品 28 件の形式仕様から 21 - 28 件を表示

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。