推奨カメラ 形式 焦点距離
(mm)
絞り
(F No.)
画角
(V×H)
最近接距離
(mm)
フィルタサイズ 質量(g) 鏡筒長
(mm)
適合最大
撮像素子
FZ-S□
FH-S□
FH-S□X
FHV7□-□ *
形3Z4S-LE SV-03514V 3.5 1.4~Close 77.8゚×105.9゚ 200 ― 53 30.4 1/3インチ
形3Z4S-LE SV-04514V 4.5 1.4~Close 59.7゚×79.9゚ 200 ― 53 29.5 1/3インチ
形3Z4S-LE SV-0614V 6 1.4~Close 42.3゚×54.6゚ 200 M27.0 P0.5 49 30 1/3インチ
形3Z4S-LE SV-0813V 8 1.3~Close 44.6゚×57.3゚ 200 M25.5 P0.5 55 34 1/3インチ
形3Z4S-LE SV-1214V 12 1.4~Close 21.9゚×38.9゚ 300 M27.0 P0.5 44 29.5 1/3インチ
形3Z4S-LE SV-1614V 16 1.4~Close 22.8゚×30.1゚ 400 M27.0 P0.5 34 24 1/3インチ
形3Z4S-LE SV-2514V 25 1.4~Close 14.9゚×19.8゚ 500 M27.0 P0.5 36 24.5 1/3インチ
形3Z4S-LE SV-3518V 35 1.8~Close 10.8゚×14.4゚ 300 M27.0 P0.5 47 33.5~37.5 1/3インチ
形3Z4S-LE SV-5018V 50 1.8~Close 7.9゚×10.5゚ 1000 M30.5 P0.5 67 37.0~39.4 1/3インチ
形3Z4S-LE SV-7527V 75 2.7~Close 3.6゚×4.8゚ 1000 M30.5 P0.5 76 42.0~44.4 1/3インチ
形3Z4S-LE SV-10035V 100 3.5~Close 2.9゚×3.8゚ 1000 M30.5 P0.5 79 43.9~46.3 1/3インチ

*40万画素、160万画素のスマートカメラFHV7で使用できます。
注1. フォーカス・アイリス調整部のロックビスは、搬送時の衝撃や振動により緩んだり外れることがありますので、開梱時にご注意ください。