D4SL-N2FFA-D
|
小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ, G1/2, 2NC/1NO+2NC, ヘッド材質: 樹脂, メカニカルロック/DC24Vソレノイドリリース, 表示灯: 橙LED, リリースキー: 一般形(金属), 端子台 |
¥ 15,200
|
¥ 16,720
|
標準在庫機種 |
|
|
D4SL-N2FFA-D (TE)
|
- |
¥ 15,200
|
¥ 16,720
|
標準在庫機種 |
|
|
D4SL-N2FFA-D4
|
小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ, G1/2, 2NC/1NO+2NC, ヘッド材質: 樹脂, メカニカルロック/DC24Vソレノイドリリース, 表示灯: 橙LED, リリースキー: 特殊形(樹脂), 端子台 |
¥ 15,800
|
¥ 17,380
|
標準在庫機種 |
|
|
D4SL-N2FFA-D4N
|
小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ, G1/2, 2NC/1NO+2NC, ヘッド材質: 樹脂, メカニカルロック/DC24Vソレノイドリリース, 表示灯: 橙LED, リリースキー: 特殊形(樹脂), コネクタ |
¥ 14,700
|
¥ 16,170
|
受注生産機種 |
|
|
D4SL-N2FFA-DN
|
小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ, G1/2, 2NC/1NO+2NC, ヘッド材質: 樹脂, メカニカルロック/DC24Vソレノイドリリース, 表示灯: 橙LED, リリースキー: 一般形(金属), コネクタ |
¥ 14,100
|
¥ 15,510
|
標準在庫機種 |
|
|
D4SL-N2FFG-D
|
小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ, G1/2, 2NC/1NO+2NC, ヘッド材質: 樹脂, DC24Vソレノイドロック/メカニカルリリース, 表示灯: 橙LED, リリースキー: 一般形(金属), 端子台 |
¥ 15,200
|
¥ 16,720
|
標準在庫機種 |
|
|
D4SL-N2FFG-D (TE)
|
- |
¥ 15,200
|
¥ 16,720
|
標準在庫機種 |
|
|
D4SL-N2FFG-D4
|
小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ, G1/2, 2NC/1NO+2NC, ヘッド材質: 樹脂, DC24Vソレノイドロック/メカニカルリリース, 表示灯: 橙LED, リリースキー: 特殊形(樹脂), 端子台 |
¥ 15,800
|
¥ 17,380
|
受注生産機種 |
|
|
D4SL-N2FFG-D4N
|
小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ, G1/2, 2NC/1NO+2NC, ヘッド材質: 樹脂, DC24Vソレノイドロック/メカニカルリリース, 表示灯: 橙LED, リリースキー: 特殊形(樹脂), コネクタ |
¥ 14,700
|
¥ 16,170
|
受注生産機種 |
|
|
D4SL-N2FFG-DN
|
小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ, G1/2, 2NC/1NO+2NC, ヘッド材質: 樹脂, DC24Vソレノイドロック/メカニカルリリース, 表示灯: 橙LED, リリースキー: 一般形(金属), コネクタ |
¥ 14,100
|
¥ 15,510
|
標準在庫機種 |
|
|
D4SL-N2GDA-D
|
小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ, G1/2, 3NC+1NC/1NO, ヘッド材質: 金属, メカニカルロック/DC24Vソレノイドリリース, 表示灯: 橙LED, リリースキー: 一般形(金属), 端子台 |
¥ 17,800
|
¥ 19,580
|
受注生産機種 |
|
|
D4SL-N2GDA-D4
|
小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ, G1/2, 3NC+1NC/1NO, ヘッド材質: 金属, メカニカルロック/DC24Vソレノイドリリース, 表示灯: 橙LED, リリースキー: 特殊形(樹脂), 端子台 |
¥ 18,300
|
¥ 20,130
|
受注生産機種 |
|
|
D4SL-N2GDA-D4N
|
小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ, G1/2, 3NC+1NC/1NO, ヘッド材質: 金属, メカニカルロック/DC24Vソレノイドリリース, 表示灯: 橙LED, リリースキー: 特殊形(樹脂), コネクタ |
¥ 17,200
|
¥ 18,920
|
受注生産機種 |
|
|
D4SL-N2GDA-DN
|
小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ, G1/2, 3NC+1NC/1NO, ヘッド材質: 金属, メカニカルロック/DC24Vソレノイドリリース, 表示灯: 橙LED, リリースキー: 一般形(金属), コネクタ |
¥ 16,700
|
¥ 18,370
|
受注生産機種 |
|
|
D4SL-N2GDG-D
|
小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ, G1/2, 3NC+1NC/1NO, ヘッド材質: 金属, DC24Vソレノイドロック/メカニカルリリース, 表示灯: 橙LED, リリースキー: 一般形(金属), 端子台 |
¥ 17,800
|
¥ 19,580
|
受注生産機種 |
|
|
D4SL-N2GDG-D4
|
小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ, G1/2, 3NC+1NC/1NO, ヘッド材質: 金属, DC24Vソレノイドロック/メカニカルリリース, 表示灯: 橙LED, リリースキー: 特殊形(樹脂), 端子台 |
¥ 18,300
|
¥ 20,130
|
受注生産機種 |
|
|
D4SL-N2GDG-D4N
|
小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ, G1/2, 3NC+1NC/1NO, ヘッド材質: 金属, DC24Vソレノイドロック/メカニカルリリース, 表示灯: 橙LED, リリースキー: 特殊形(樹脂), コネクタ |
¥ 17,200
|
¥ 18,920
|
受注生産機種 |
|
|
D4SL-N2GDG-DN
|
小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ, G1/2, 3NC+1NC/1NO, ヘッド材質: 金属, DC24Vソレノイドロック/メカニカルリリース, 表示灯: 橙LED, リリースキー: 一般形(金属), コネクタ |
¥ 16,700
|
¥ 18,370
|
受注生産機種 |
|
|
D4SL-N2GFA-D
|
小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ, G1/2, 3NC+1NC/1NO, ヘッド材質: 樹脂, メカニカルロック/DC24Vソレノイドリリース, 表示灯: 橙LED, リリースキー: 一般形(金属), 端子台 |
¥ 15,200
|
¥ 16,720
|
標準在庫機種 |
|
|
D4SL-N2GFA-D4
|
小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ, G1/2, 3NC+1NC/1NO, ヘッド材質: 樹脂, メカニカルロック/DC24Vソレノイドリリース, 表示灯: 橙LED, リリースキー: 特殊形(樹脂), 端子台 |
¥ 15,800
|
¥ 17,380
|
受注生産機種 |
|
|