本体

形式 ユニット種別 ユニット分類 電源電圧 通信
形KM1-PMU2A-FLK 電力2系統計測ユニット 計測マスタ AC100~240V RS-485
形KM1-PMU1A-FLK 電力計測ユニット
形KM1-EMU8A-FLK パルス/温度入力ユニット 機能スレーブ
形KE1-CTD8E CT増設ユニット CT増設スレーブ 計測マスタから電源供給 ―
形KE1-DRT-FLK DeviceNet通信ユニット 通信スレーブ AC100~240V RS-485、DeviceNet

オプション(別売)

分割型*/盤内固定型変流器(CT)

形式 定格一次側電流 定格二次側電流 取付
形KM20-CTF-5A 5A 専用出力 分割型
形KM20-CTF-50A 50A
形KM20-CTF-100A 100A
形KM20-CTF-200A 200A
形KM20-CTF-400A 400A
形KM20-CTF-600A 600A
形KM20-CTB-5A/50A 5A/50A 盤内固定型
(貫通タイプ)

注. 変流器(CT)にはCT接続用ケーブルは付属されておりません。
*形KM20-CTF-□□□は形KM100には使用できません。

変流器(CT)用ケーブル

形式 仕様
形KM20-CTF-CB3 3mケーブル

注. CT接続ケーブルは弊社指定のものをご使用していただくか、日本圧着端子製造株式会社製圧着端子 1.25-B3A、AWG22電線を使用することも可能です。

KMシリーズ共通関連機器(別売)

パソコン接続時

通信変換器

形式 サイズ(mm) 通信変換形態 電源電圧
形K3SC-10 AC100-240 30(W)×80(H)×78(D) RS-232C、USB
⇔RS-485半2重
AC100~240V
形K3SC-10 AC/DC24 AC/DC24V