形式構成
形式基準
種類
本体
| 形式 | ユニット種別 | ユニット分類 | 電源電圧 | 通信 |
|---|---|---|---|---|
| 形KE1-PGR1C-FLK | 電力/漏電監視ユニット | 計測マスタ | AC100~240V | RS-485 |
| 形KE1-PVS1C-FLK | 電力/瞬低監視ユニット | |||
| 形KE1-VSU1B-FLK | 瞬低監視ユニット | 機能スレーブ | ||
| 形KE1-VAU1B-FLK | 電圧/電流監視ユニット | |||
| 形KE1-CTD8E | CT増設ユニット | CT増設スレーブ | 電源電圧
供給不要(*) |
―― |
| 形KE1-ZCT8E | ZCT増設ユニット | |||
| 形KE1-DRT-FLK | DeviceNet通信ユニット | 通信スレーブ | AC100~240V | RS-485 DeviceNet |
*CT/ZCT増設ユニットを単独で使用することはできません。必ず計測マスタとセットでご使用ください。
またCT/ZCT増設ユニットの電源供給は、計測マスタから電源供給するため配線不要です。
オプション(別売)
CT入力時
変流器(CT)
| 形式 | 定格一次側電流 | 定格二次側電流 | 取付 |
|---|---|---|---|
| 形KM20-CTF-5A | 5A | 専用出力 | 分割型 |
| 形KM20-CTF-50A | 50A | ||
| 形KM20-CTF-100A | 100A | ||
| 形KM20-CTF-200A | 200A | ||
| 形KM20-CTF-400A | 400A | ||
| 形KM20-CTF-600A | 600A | ||
| 形KM20-CTB-5A/50A | 5A/50A | 盤内固定型
(貫通タイプ) |
注. 変流器(CT)にはCT接続用ケーブルは付属されておりません。
ZCT入力時
零相変流器(互換性型ZCT)
| 構造 | 屋内貫通形 | 屋内分割形 | 屋外貫通形 | 屋外分割形 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格電流 | 貫通穴径
(mm) |
形式 | 貫通穴径
(mm) |
形式 | 貫通穴径
(mm) |
形式 | 貫通穴径
(mm) |
形式 |
| 50A | φ21 | 形OTG-L21 | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― |
| 100A | φ30 | 形OTG-L30 | ―― | ―― | φ30 | 形OTG-LA30W | ―― | ―― |
| 150A | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | φ36 | 形OTG-CN36W |
| 200A | φ42 | 形OTG-L42 | φ52 | 形OTG-CN52 | ―― | ―― | ―― | ―― |
| 400A | φ68 | 形OTG-L68 | φ77 | 形OTG-CN77 | ―― | ―― | ―― | ―― |
| 600A | φ82 | 形OTG-L82 | φ112 | 形OTG-CN112 | ―― | ―― | ―― | ―― |
| 1,000A | φ156 | 形OTG-L156 | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― |
変流器(接地線専用)
| 構造 | 屋内分割形 | |
|---|---|---|
| 定格電流 | 貫通穴径(mm) | 形式 |
| 2A | Φ 22 | 形K6ER-CN22 |
関連機器(別売)
パソコン接続時
通信変換器
| 形式 | サイズ(mm) | 通信変換形態 | 電源電圧 |
|---|---|---|---|
| 形K3SC-10 AC100-240 | 30(W)×80(H)×78(D) | RS-232C、USB
⇔RS-485半2重 |
AC100~240V |
| 形K3SC-10 AC/DC24 | AC/DC24V |