| 形式 | 形D2FD-2シリーズ | 形D2FD-01シリーズ |
|---|---|---|
| 定格電圧 | 抵抗負荷 | |
| AC125V | 2A | 0.1A |
| DC30V | 2A | 0.1A |
防塵形極超小形基本スイッチ
この商品について
関連情報
情報更新 : 2012/06/04
| 形式 | 形D2FD-2シリーズ | 形D2FD-01シリーズ |
|---|---|---|
| 定格電圧 | 抵抗負荷 | |
| AC125V | 2A | 0.1A |
| DC30V | 2A | 0.1A |
注. 上記定格は、以下の条件で試験を行った場合です。
(1)周囲温度:20±2℃
(2)周囲湿度:65±5%RH
(3)操作ひん度:20回/min
| 形式 | 形D2FD-2シリーズ | 形D2FD-01シリーズ | |
|---|---|---|---|
| 許容操作速度 | 1mm~500mm/s | ||
|
許容操作 ひん度 |
機械的 | 120回/min | |
| 電気的 | 20回/min | ||
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500V絶縁抵抗計にて) | ||
| 接触抵抗(初期値) | 30mΩ以下 | 100mΩ以下 | |
| 耐電圧 | 同極端子間 | AC600V 50/60Hz 1min | |
| 充電金属部とアース間 | AC1,500V 50/60Hz 1min | ||
| 各端子と非充電金属部間 | AC1,500V 50/60Hz 1min | ||
| 振動 *1 | 誤動作 | 周波数10~55Hz 複振幅1.5mmにて接点開離1ms以下 | |
| 衝撃 *1 | 耐久 | 最大1,000m/s2 | |
| 誤動作 | 最大300m/s2 | ||
| 耐久性 *2 | 機械的 | 30万回以上(120回/min) | |
| 電気的 | 3万回以上(20回/min) | 10万回以上(20回/min) | |
| 保護構造 | IP6X | ||
| 使用温度範囲 | −20~+70℃ 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) | ||
| 使用湿度範囲 | 85%RH以下(+5~+35℃にて) | ||
| 質量 | 約0.7g(ピン押ボタン、基板用端子形の場合) | ||
注. 上記は初期における値です。
*1. ピン押ボタン形では自由位置と動作限度位置、レバー形の場合は動作限度位置での値です。
接点の閉路または開路は1ms以内です。
*2. 試験条件についてはお問い合わせください。
| 形式 | 形D2FD-2シリーズ | 形D2FD-01シリーズ | |
|---|---|---|---|
| 接点 | 仕様 | クロスバ | |
| 材質 | 銀合金 | 金合金 | |
| 間隔(標準値) | 0.25mm | ||
| 最小適用負荷(参考値)* | DC5V 100mA | DC5V 1mA | |
* 最小適用負荷については、カタログの「「正しくお使いください」の「●微小負荷形での使用について」をご参照ください。
情報更新 : 2012/06/04
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.