奥行き6cm以下、重さ1kg(ZJ-FW029の場合)。スリムさと軽さを追求したZJ-FWシリーズ。
これまでイオナイザを置けなかったような狭い作業台や高所にも簡単に設置できます。
さらに、エリアにあわせてサイズを選べるので、除電対象物をムラなく除電できます。
イオナイザ(エリアファンタイプ)
この商品について
関連情報
情報更新 : 2012/02/01
奥行き6cm以下、重さ1kg(ZJ-FW029の場合)。スリムさと軽さを追求したZJ-FWシリーズ。
これまでイオナイザを置けなかったような狭い作業台や高所にも簡単に設置できます。
さらに、エリアにあわせてサイズを選べるので、除電対象物をムラなく除電できます。
3タイプのサイズから選択できるため、さまざまなワークシーンにあわせ、最適な設置と除電領域を実現。狭い作業台からワイドなラインまで、安定したムラのない除電が可能です。ファンを内蔵しているので、バータイプイオナイザのような面倒なエア配管も不要で省エネ効果も抜群です。
今まで設置したくてもなかなかできなかった場所にもラクラク設置!
(スタンド、L字取付金具、パイプ取付用金具をご用意。)
独自のルーバ構造により、スリムな形状ながらも除電時間1秒以下(ZJ-FW029)の高速除電を実現。イオンバランス調整機能や4段階スライドSWによる風量設定機能も標準装備。さらに標準スタンドをご使用の場合は、目盛りによる簡単角度調整が可能。
「電源表示」はもちろん、放電針のメンテナンスが必要な時に点灯する「クリーニングお知らせ表示」、異常発生時に赤く点灯する「アラーム表示」、ファンが正しく回転していることをお知らせする「ファン動作お知らせ表示」など、見やすいLED表示で異常をすばやく検知できます。
前面カバーがワンタッチで取り外せる好評のフルオープン構造採用により、面倒な放電針の清掃も簡単に行えます。
また、放電針はユニットになっているので安全でしかも簡単に交換できます。
情報更新 : 2012/02/01
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.