Page top

ZX0 形式一覧

アンプ内蔵CMOSレーザセンサ

アンプ内蔵CMOSレーザセンサ ZX0

0.1㎜オーダーの段差を絶対安定検出

機種区分

表示件数

情報更新 : 2024/05/17

「標準在庫機種」につきましても在庫切れなどにより納期がかかる場合があります

商品説明欄に※マークがあるものは受注終了予定時期が案内されている商品です。最終受注年月、推奨代替商品等はページ最下部の「生産終了品/推奨代替品」よりご確認をお願いします。

オンライン購入における出荷予定日は、「カートに追加」から 「価格・納期の確認/ご購入手続き」画面にてご確認ください

「カートに追加」ボタンが表示されている商品のみ、オンライン購入をご利用できます

全商品 28 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

形式仕様 商品説明 標準価格
(税抜き)
オンライン購入 マイパーツ
販売価格
(税込み)
機種区分 購入
アンプ内蔵CMOSレーザセンサ, 検出距離 100±35mm, NPN出力, レーザ規格 クラス2, コード引き出しタイプ, 2m ¥ 46,500 ¥ 51,150 標準在庫機種 カートに追加
アンプ内蔵CMOSレーザセンサ, 検出距離 100±35mm, NPN出力, レーザ規格 クラス2, コード引き出しタイプ, 5m ¥ 47,500 ¥ 52,250 標準在庫機種 カートに追加
アンプ内蔵CMOSレーザセンサ, 検出距離 100±35mm, NPN出力, レーザ規格 クラス2, コネクタ中継タイプ, 0.5m ¥ 49,500 ¥ 54,450 受注生産機種 カートに追加
アンプ内蔵CMOSレーザセンサ, 検出距離 100±35mm, PNP出力, レーザ規格 クラス2, コード引き出しタイプ, 2m ¥ 46,500 ¥ 51,150 受注生産機種 カートに追加
アンプ内蔵CMOSレーザセンサ, 検出距離 100±35mm, PNP出力, レーザ規格 クラス2, コード引き出しタイプ, 5m ¥ 47,500 ¥ 52,250 標準在庫機種 カートに追加
アンプ内蔵CMOSレーザセンサ, 検出距離 100±35mm, PNP出力, レーザ規格 クラス2, コネクタ中継タイプ, 0.5m ¥ 49,500 ¥ 54,450 標準在庫機種 カートに追加
アンプ内蔵CMOSレーザセンサ, 検出距離 300±150mm, NPN出力, レーザ規格 クラス2, コード引き出しタイプ, 2m ¥ 46,500 ¥ 51,150 標準在庫機種 カートに追加
アンプ内蔵CMOSレーザセンサ, 検出距離 300±150mm, NPN出力, レーザ規格 クラス2, コード引き出しタイプ, 5m ¥ 47,500 ¥ 52,250 標準在庫機種 カートに追加
アンプ内蔵CMOSレーザセンサ, 検出距離 300±150mm, NPN出力, レーザ規格 クラス2, コネクタ中継タイプ, 0.5m ¥ 49,500 ¥ 54,450 標準在庫機種 カートに追加
アンプ内蔵CMOSレーザセンサ, 検出距離 300±150mm, PNP出力, レーザ規格 クラス2, コード引き出しタイプ, 2m ¥ 46,500 ¥ 51,150 受注生産機種 カートに追加
アンプ内蔵CMOSレーザセンサ, 検出距離 300±150mm, PNP出力, レーザ規格 クラス2, コード引き出しタイプ, 5m ¥ 47,500 ¥ 52,250 受注生産機種 カートに追加
アンプ内蔵CMOSレーザセンサ, 検出距離 300±150mm, PNP出力, レーザ規格 クラス2, コネクタ中継タイプ, 0.5m ¥ 49,500 ¥ 54,450 標準在庫機種 カートに追加
アンプ内蔵CMOSレーザセンサ, 検出距離 50±10mm, NPN出力, レーザ規格 クラス2, コード引き出しタイプ, 2m ¥ 46,500 ¥ 51,150 標準在庫機種 カートに追加
アンプ内蔵CMOSレーザセンサ, 検出距離 50±10mm, NPN出力, レーザ規格 クラス2, コード引き出しタイプ, 5m ¥ 47,500 ¥ 52,250 受注生産機種 カートに追加
アンプ内蔵CMOSレーザセンサ, 検出距離 50±10mm, NPN出力, レーザ規格 クラス2, コネクタ中継タイプ, 0.5m ¥ 49,500 ¥ 54,450 受注生産機種 カートに追加
アンプ内蔵CMOSレーザセンサ, 検出距離 50±10mm, PNP出力, レーザ規格 クラス2, コード引き出しタイプ, 2m ¥ 46,500 ¥ 51,150 受注生産機種 カートに追加
アンプ内蔵CMOSレーザセンサ, 検出距離 50±10mm, PNP出力, レーザ規格 クラス2, コード引き出しタイプ, 5m ¥ 47,500 ¥ 52,250 受注生産機種 カートに追加
アンプ内蔵CMOSレーザセンサ, 検出距離 50±10mm, PNP出力, レーザ規格 クラス2, コネクタ中継タイプ, 0.5m ¥ 49,500 ¥ 54,450 受注生産機種 カートに追加
アンプ内蔵CMOSレーザセンサ, 検出距離 600±400mm, NPN出力, レーザ規格 クラス2, コード引き出しタイプ, 2m ¥ 46,500 ¥ 51,150 標準在庫機種 カートに追加
アンプ内蔵CMOSレーザセンサ, 検出距離 600±400mm, NPN出力, レーザ規格 クラス2, コード引き出しタイプ, 5m ¥ 47,500 ¥ 52,250 標準在庫機種 カートに追加

全商品 28 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。