(単位:mm)

本体

形E5CC
形E5CC-B

設定ツール用ポートは、本製品の上面部にあります。
設定ツールを使用する際、パソコンと温度調節器を接続するために使用します。
接続には専用のUSB-シリアル変換ケーブル(形E58-CIFQ2)が必要です。
接続方法に関する詳細は、USB-シリアル変換ケーブルの取扱説明書を参照してください。
注. USB-シリアル変換ケーブルを接続したままで本製品を使用しないでください。

・取り付けパネル厚は1~5mmです。
・上下方向は密着取り付けはできませんので注意してください。(取り付け間隔を守ってください)
・防水になるように取り付けるには、本体に防水パッキンを挿入してください。
・複数台を取り付けて使用される場合、温度調節器の周囲温度が仕様を超えないようにご注意ください。
・形Y92A-48N とUSB -シリアル変換ケーブルを組み合わせてご使用になる場合は、制御盤の厚さは1~3mmとしてください。

形E5CC-U

設定ツール用ポートは、本製品の上面部にあります。
設定ツールを使用する際、パソコンと温度調節器を接続するために使用します。
接続には専用のUSB -シリアル変換ケーブル(形E58-CIFQ2)が必要です。
接続方法に関する詳細は、USB-シリアル変換ケーブルの取扱説明書を参照してください。
注. USB-シリアル変換ケーブルを接続したままで本製品を使用しないでください。

・取り付けパネル厚は1~5mmです。
・上下方向は密着取り付けはできませんので注意してください。(取り付け間隔を守ってください)
・複数台を取り付けて使用される場合、温度調節器の周囲温度が仕様を超えないようにご注意ください。
・形Y92A-48N とUSB -シリアル変換ケーブルを組み合わせてご使用になる場合は、制御盤の厚さは1~3mmとしてください。

オプション(別売)

USB-シリアル変換ケーブル
形E58-CIFQ2
端子カバー
形E53-COV17
端子カバー
形E53-COV23(3ヶ詰め)
端子カバー(裏面接続ソケット 形P3GA-11用)
形Y92A-48G

注. 裏面接続ソケット(形P3GA-11)に取り付けて使用することにより、フィンガープロテクトが可能です。

防水パッキン
形Y92S-P8〔DIN48×48用〕

形E5CC/形E5CC-Bは製品に同梱されています。
形E5CC-Uは製品に同梱されていません。
防水パッキンを紛失、破損した場合は別途ご注文ください。
形E5CC/形E5CC-Bで防水パッキンを使用される場合、保護構造はIP66となります。(IP66の防水レベルを確保するために、ご使用環境によっては劣化、収縮または硬化するため定期的な交換をおすすめします。定期的な交換時期は使用環境によって異なります。お客様でご確認ください。3年以下を目安としてください。)
また、形E5CC-Uは防水パッキンを取り付けても防水機能は実現できません。

電流検出器
形E54-CT1
形E54-CT1L
貫通電流(Io)対出力電圧(Eo)特性(参考値)
形E54-CT1、形E54-CT1L

連続最高ヒータ電流:50A(50/60Hz)
巻数:400±2ターン
巻線抵抗:18±2Ω

形E54-CT3
形E54-CT3付属品
形E54-CT3L
貫通電流(Io)対出力電圧(Eo)特性(参考値)
形E54-CT3、形E54-CT3L

連続最高ヒータ電流:120A(50/60Hz)
(ただし、オムロンの温度調節器の連続最高ヒータ電流値は50Aです。)
巻数:400±2ターン
巻線抵抗:8±0.8Ω

アダプタ
形Y92F-45

注1. すでに形E5B□用にパネル加工されている場合にご使用ください。
    2. アダプタの色は、黒色です。
    3. 形Y92F-45をご使用の場合、USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2は使用できません。
         USB-シリアル変換ケーブルで設定を行う場合は、パネル取り付け前に行ってください。
    4. 本体に付属している形Y92F-49との組み合わせはご使用できません。

〈形E5CC取り付け例〉
DINレール取り付けアダプタ
形Y92F-52

注1. 端子カバーとの併用はできません。
   端子カバーを外してご使用ください。
注2. 形E5CC-Bには使用できません。

形E5CCをDINレールへ取り付けるためのアダプタです。
盤内取り付けのための板金や、後付けのための盤面穴あけ加工が不要になります。

〈形E5CC取り付け例〉
防水カバー
形Y92A-48N
取り付けアダプタ
形Y92F-49

製品に同梱されています。
取り付けアダプタを紛失、破損した場合は別途ご注文ください。

フロントカバー
形Y92A-48D

注1. 防水パッキンを取り付けた状態では、ご使用いただけません。
2. 材質特性上、製品表面が白曇りすることがございます。 使用上、問題となる場合はイソプロピルアルコール等でふき取ってからご使用ください。

軟質タイプのフロントカバーです。
カバーを装置したまま、製品を操作することができます。

フロントカバー
形Y92A-48H

硬質タイプのフロントカバーです。
誤操作防止等にお使いください。

形E5CC-U配線用接続ソケット

表面接続ソケット
形P2CF-11

注1. フィンガープロテクトタイプ(形P2CF-11-E)も用意しております。
注2. 形P2CF-11(形P2CF-11-E)と形Y92F-45の組み合わせは使用できません。

裏面接続ソケット
形P3GA-11

注1. 他のタイプのソケットは、精度に影響を与えますので使用しないでください。
注2. フィンガープロテクト用端子カバー(形Y92A-48G)も用意しております。
注3. 形P3GA-11と形Y92F-45の組み合わせは使用できません。