動作環境

要素 スペック
対応OS Windows XP SP3以上
Windows Vista SP2以上(32bit環境のみ)
Windows 7 SPなし(32bit環境のみ)
注. Microsoft .NET Framework3.5を使用するためWindows 2000以前では動作しません。
CPU Intel社 Core2DUO 2.0GHz以上
メモリ 1GByte以上
その他 本ソフトは、DVDで提供しますので、DVDを読取る装置が必要です。
データ自動収集を行う場合は、LAN I/Fが必要です。
SDカードからデータを取り込むためには、SDカードを読取る装置が必要です。

注. 一度に長期間のグラフ表示をさせるとメモリ不足エラーとなる場合があります。グラフ表示の期間の目安はメモリ2GByte、計測間隔10分、計測項目80CHの場合で約1ヶ月です。

機能・仕様

(その他、詳しくは各製品カタログを参照してご確認ください。)

項目 機能・仕様
プロジェクト 作成できるファイル数 制限なし
1つのファイルサイズ(sdfファイル) 4GBまで(4GBを超えるデータは保存できません)
インポート 対応フォーマット EW700 計測データ形式
M2Mメールデータ形式(e-watchingエネルギー計測サービス契約要)
CSVデータ形式(任意の1列を選択してのインポートに限る)
インポート可能な計測間隔 1分、10分、30分、1時間、1日
1プロジェクトに
登録できる数
計測項目数 250まで
グループ数 最上位のグループ数 50まで
グループの階層の深さ 5階層まで
演算式 演算の種類 加算、減算、乗算、除算
演算数 6演算まで(A+B+C+D+E+F)
グラフ表示 グラフの種類 折れ線、円、積上げ(積上げ+折れ線)、
重ね合わせ線グラフ(重ね合わせできる期間は、32まで)
2点比較棒グラフ(比較できるデータ項目数は、2項目)
表示期間 計測単位、10分、1時間、1日、1週間、1ヶ月