一般仕様
| 形式 | 形CS1W-V680C11 | 形CS1W-V680C12 | |
|---|---|---|---|
| 項目 | |||
| 消費電流 | 内部5V | 0.26A | 0.32A |
| 内部24V/26V | 0.13A * | −− | |
| 外部24V | −− | 0.36A | |
| 使用周囲温度 | 0~+55℃ | ||
| 保存周囲温度 | −20℃~+75℃ | ||
| 使用周囲湿度 | 10~90%RH (結露なきこと) | ||
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上 DC500V | ||
| 耐電圧 | AC1,000V 1min | ||
| 保護構造 | 盤内蔵型 (IP30) | ||
| 耐振動性 | 10~57Hz 振幅0.075mm、57~150Hz 加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向 8min 10掃引 | ||
| 耐衝撃性 | 147m/s2 X、Y、Z各方向 各3回 | ||
| 形状 | 35×130×101m m (突起部を除く) | ||
| 質量 | 180g以下 | 300g以下 | |
*形V680-H01-V2アンテナを接続時は、0.28Aです。
仕様
CS1シリーズ用
| 形式 | 形CS1W-V680C11 | 形CS1W-V680C12 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | |||||
| ユニットグループ | 高機能I/Oユニット | ||||
| CPUユニットの サイクルタイムへの 影響時間 | 0.15ms | 0.3ms | |||
| 装着可能位置 | CS1シリーズ用CPU装置またはCS1用増設装置 (C200H用I/O増設装置またはSYSBUSリモートI/O子局には装着不可) | ||||
| 接続アンテナ | V680シリーズのアンプおよびアンテナ *1 | ||||
| 対象RFタグ | V680シリーズRFタグ | ||||
| 占有ユニット数 | 1ユニット | 2ユニット | |||
| 占有チャネル数 | 10CH | 20CH | |||
| 制御手順 | 専用手順 | ||||
| CPUユニットとの データ交換方法 | 高機能I/Oユニット リレーエリア 2000CH~2959CH | 10CH/1ユニットを 常時データ交換 | CPUユニット → 本ユニット | ユニット制御 交信処理指定、 データ格納エリア指定 | |
| 本ユニット → CPUユニット | ユニット情報、結果情報 処理結果モニタ | ||||
| 高機能I/Oユニット用 DMエリア D20000~D29599 | 100CH/1ユニットを 電源ON時または ユニットリスタート時 に転送 | CPUユニット → 本ユニット | システム設定 オート待ち時間設定 ライトプロテクト設定 接続アンテナ設定 結果モニタ出力 テスト設定 通常モード/テストモード 切換え設定 | ||
| データ転送量 | 最大2048バイト (ただし160バイト/1スキャン)*2 | 最大2048バイト/1CH (ただし160バイト/1スキャン)*2 | |||
| 動作モード | 通常モード | ||||
| テストモード | ・交信テスト ・距離レベル測定 ・速度レベル測定(リード) ・速度レベル測定(ライト) ・ノイズレベル測定 ・交信成功率測定 | ||||
| 診断機能 | (1)CPUウォッチドックタイマ (2)IDタグとの交信異常検出 (3)アンテナ電源異常 | ||||
*1. 形V680-H01、形V680-H01-V2は1CHタイプIDセンサユニットとのみ接続可能です。2CHタイプIDセンサユニットではご使用になれません。
*2. データ受け渡し設定でインテリジェントI/O使用を設定した場合、最大2,048バイトを1スキャンで転送することが可能です。