| 定格(抵抗負荷) | DC3~24V 1~50mA | |
|---|---|---|
| 最小適用負荷(参考値) | DC1V 10μA 抵抗負荷 | |
| 使用温度範囲 | -25~+70℃ 60%RH以下( ただし、氷結、結露しないこと) | |
| 使用湿度範囲 | 35~85%RH(+5~+35℃にて) | |
| 接点構成 | 1a(常時開路接点) | |
| 接触抵抗(初期値) | 100mΩ以下(DC5V 1mA通電) | |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC250V絶縁抵抗計にて) | |
| 耐電圧 | AC500V 50/60Hz 1min | |
| 振動 | 誤動作 | 10~55Hz 複振幅1.5mm |
| 衝撃 | 耐久 | 最大1,000m/s2 |
| 誤動作 | 最大100m/s2 | |
| 耐久性 | OF:1.47Nタイプ 300万回以上
OF:2.55Nタイプ 100万回以上 |
|
| 質量 | 約1g | |
| 保護構造 | IEC IP00相当 | |
| 洗浄 | 不可 | |