セパレータ(別売)

絶縁距離の確保が心配なときや他の金属部品や銅線が近くにあるときは、別売のセパレータを使用し、絶縁距離を確保してください。

アクチュエータ(別売)

マイクロスイッチをカムやドッグで操作するとき、またはスイッチの押ボタンと同軸でない機械的な運動を伝達するときなどに使用すると便利な補助金具です。
形VALシリーズは、比較的ひん度の少ない回転カムや滑動でマイクロスイッチを操作する場合に適しています。
形VAMシリーズは、逆動作になっており耐振、耐衝撃性にすぐれています。動作後の動き(OT)が大きいため、工作機械の自動制御やドア・スイッチなどに使用できます。

形VAVシリーズは、動作に必要な力(OF)の小さいことを要求されるところに使用できます。
なお、このアクチュエータには、スイッチは含まれていません。

注. 上図取りつけ穴寸法のスイッチであれば特殊品を除き取りつけ可能です。

押ボタンアクチュエータ(別売)

マイクロスイッチに装着することで、ワンタッチで操作スイッチにできます。

マイクロスイッチは、用途に合わせ微小負荷からシール構造まで、自由な組合せで押ボタンを設定できます。

Vサイズ マイクロスイッチ用には、2個のマイクロスイッチで負荷を同時開閉できる2連タイプも用意。