適合規格について

形式ごとの最新の適合規格は、icon_01「規格認証/適合」または、当社営業担当者に確認してください。

電源ユニット

商品名称 電源電圧 出力電流 出力容量 オプション 形式
DC5V
出力容量
DC24V
出力容量
合計
消費電力
DC24V
サービス
電源
運転中
出力
交換時期
お知らせ
機能
AC電源
ユニット
AC100~240V 6A 1A 30W なし 付き なし 形NJ-PA3001
DC電源
ユニット
DC24V 形NJ-PD3001

付属品

NJ/DXシリーズ電源ユニットに付属品はありません。