定格

入力(周囲温度25℃)

定格電圧使用電圧インピーダンス
(入力電流)
電圧レベル
動作電圧復帰電圧
DC5~24VDC4~30V(5mA以下)*DC4V以下DC1V以上
AC100~240VAC75~264V41kΩ±20%AC75V以下AC20V以上

*DC入力は入力電流を定電流化しています。

出力

形式 適用負荷
定格負荷電圧 負荷電圧範囲 負荷電流 * サージオン電流耐量
形G3PH-2075B(L) AC100~240V AC75~264V 1~75A(40℃にて) 800A(60Hz、1サイクル)
形G3PH-2150B(L) AC100~240V AC75~264V 1~150A(40℃にて) 1,800A(60Hz、1サイクル)
形G3PH-5075B(L) AC180~480V AC150~528V 1~75A(40℃にて) 800A(60Hz、1サイクル)
形G3PH-5150B(L) AC180~480V AC150~528V 1~150A(40℃にて) 1,800A(60Hz、1サイクル)

*周囲温度により異なります。詳細はデータシートの特性データ「●負荷電流-周囲温度定格」を参照ください。

性能

形式 形G3PH-2075B 形G3PH-2150B 形G3PH-5075B 形G3PH-5150B 形G3PH-2075BL 形G3PH-2150BL 形G3PH-5075BL 形G3PH-5150BL
動作時間 負荷電源の1/2サイクル+1ms以下(DC入力)
負荷電源の3/2サイクル+1ms以下(AC入力)
1ms以下
復帰時間 負荷電源の1/2サイクル+1ms以下(DC入力)
負荷電源の3/2サイクル+1ms以下(AC入力)
負荷電流の1/2サイクル+1ms以下
出力オン電圧降下 1.6V(RMS以下)
漏れ電流 30mA以下(AC240Vにて) 60mA以下(AC480Vにて) 30mA以下(AC240Vにて) 60mA以下(AC480Vにて)
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧 AC2,500V 50/60Hz 1min
振動 10~55~10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm) 加速度50m/s2 XYZ方向 各50分(掃引時間5分×掃引回数10回=合計50分)
衝撃 加速度500m/s2 XYZ方向 各3回
保管温度 -30~+100℃(ただし、氷結および結露しないこと)
使用周囲温度 -30~+80℃(ただし、氷結および結露しないこと)
使用周囲湿度 45~85%RH
質量 約1.8kg 約3.0kg 約1.8kg 約3.0kg 約1.8kg 約3.0kg 約1.8kg 約3.0kg
MTTFd(参考値) 1,000年以上