Page top

FJシリーズ(カメラ&ソフトウェアビジョンパッケージ) 形式一覧

PC Vision System

PC Vision System FJシリーズ(カメラ&ソフトウェアビジョンパッケージ)

PCシステムに、完成度の高い画像処理をビルドインしていただけるカメラ&ソフトウェアパッケージ

機種区分

表示件数

情報更新 : 2026/04/06

「標準在庫機種」につきましても在庫切れなどにより納期がかかる場合があります

商品説明欄に※マークがあるものは受注終了予定時期が案内されている商品です。最終受注年月、推奨代替商品等はページ最下部の「生産終了品/推奨代替品」よりご確認をお願いします。

オンライン購入における出荷予定日は、「カートに追加」から 「価格・納期の確認/ご購入手続き」画面にてご確認ください

「カートに追加」ボタンが表示されている商品のみ、オンライン購入をご利用できます

全商品 23 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

形式仕様 商品説明 機種区分 標準価格
(税抜)
オンライン購入 マイパーツ
販売価格
(税込)
購入
カメラ単体, モノクロタイプ, 200万画素 標準在庫機種 オープン価格 - - -
カメラ単体, モノクロタイプ, 500万画素 標準在庫機種 オープン価格 - - -
カメラ単体, カラータイプ, 200万画素 標準在庫機種 オープン価格 - - -
カメラ単体, カラータイプ, 500万画素 標準在庫機種 オープン価格 - - -
カメラ単体, カラータイプ, 40万画素 標準在庫機種 オープン価格 - - -
カメラ単体, モノクロタイプ, 40万画素 標準在庫機種 オープン価格 - - -
カメラケーブル, LAN用, 3m 標準在庫機種 オープン価格 - - -
カメラケーブル, LAN用, 5m 標準在庫機種 オープン価格 - - -
カメラケーブル, 電源・I/O用, 3m 標準在庫機種 オープン価格 - - -
カメラケーブル, 電源・I/O用, 5m 標準在庫機種 オープン価格 - - -
Application Producer, CD-ROM 受注生産機種 オープン価格 - - -
Application Producer, 1ライセンス版 受注生産機種 オープン価格 - - -
カメラ&ソフトウェアビジョンパッケージ, アプリケーションソフトウェア(1ライセンス), モノクロカメラ(200万画素) 受注生産機種 オープン価格 - - -
カメラ&ソフトウェアビジョンパッケージ, アプリケーションソフトウェア(1ライセンス), モノクロカメラ(500万画素) 受注生産機種 オープン価格 - - -
カメラ&ソフトウェアビジョンパッケージ, アプリケーションソフトウェア(1ライセンス), カラーカメラ(200万画素) 受注生産機種 オープン価格 - - -
カメラ&ソフトウェアビジョンパッケージ, アプリケーションソフトウェア(1ライセンス), カラーカメラ(500万画素) 受注生産機種 オープン価格 - - -
カメラ&ソフトウェアビジョンパッケージ, アプリケーションソフトウェア(1ライセンス), カラーカメラ(40万画素) 受注生産機種 オープン価格 - - -
カメラ&ソフトウェアビジョンパッケージ, アプリケーションソフトウェア(1ライセンス), モノクロカメラ(40万画素) 受注生産機種 オープン価格 - - -
カメラケーブル, LAN用, 10m 受注生産機種 オープン価格 - - -
カメラケーブル, LAN用, 20m 受注生産機種 オープン価格 - - -

全商品 23 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。