センサ部
| 形式 | 形E2CY-X1R5A
形E2CY-C1R5A-1 |
形E2CY-C2A(F) | 形E2CY-V3A | |
|---|---|---|---|---|
| 安定検出距離 | 0 ~ 1.5mm | 0 ~ 2mm | 0 ~ 3mm | |
| 応差 | 検出距離の10%以下(アンプFINE時)
検出距離の15%以下(アンプNORM時 |
|||
| 検出可能物体 | 非磁性金属 | |||
| 標準検出物体 | アルミ8×8×1mm | アルミ12×12×1mm | ||
| 応答周波数 *1 | 40Hz以上(アンプFINE時)
100Hz以上(アンプNORM時) |
|||
| 周囲温度範囲 | 動作時 : −10 ~+55℃、
保存時 : −25 ~+70℃ (ただし、氷結、結露しないこと) |
|||
| 周囲湿度範囲 | 動作時、保存時 : 各35 ~ 95%RH
(ただし、結露しないこと) |
|||
| 温度の
影響 *2 |
−10~+55℃ | +23℃時の検出
距離の±15%以下 |
+23℃時の検出
距離の±10%以下 |
+23℃時の検出
距離の±15%以下 |
| 0~+40℃ | +23℃時の検出
距離の±10%以下 *3 |
+23℃時の検出
距離の±10%以下 |
||
| 振動(耐久) | 10 ~ 500Hz 複振幅2mm または、
150m/s2 X、Y、Z 各方向 2h |
|||
| 衝撃(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z 各方向 3 回 | |||
| 保護構造 | IEC60529規格IP67 | |||
| 接続方式 | コード引き出しタイプ
(高周波同軸コード、標準コード長3m) |
|||
| コード長特性補償範囲 | 0.5 ~ 5m *4 | |||
| 質量(梱包状態) | 約35g | |||
| 材質 | ケース | ステンレス | 亜鉛ダイキャスト | |
| 検出面 | 耐熱ABS(形E2CY-C2AFはフッ素樹脂) | |||
| コード | 軟質塩化ビニル(形E2CY-C2AFはフッ素樹脂) | |||
| 締め付けナット | 黄銅 ニッケルメッキ(形E2CY-X1R5Aのみ) | |||
| 歯付座金 | 鉄 亜鉛メッキ(形E2CY-X1R5Aのみ) | |||
| 取りつけねじ | 鉄 亜鉛メッキ(形E2CY-V3Aのみ) | |||
*1. アンプユニットの直流開閉制御出力を使用した場合の平均値です。
測定条件は標準検出物体を用い、検出物体の間隔は標準検出物体の2倍とし、
設定距離は安定検出距離の1/2とします。
*2. アンプユニット部の周囲温度を+23℃固定とした場合。
*3. 形E2CY-C1R5A-1は、+23℃時の検出距離の±15%以下。
*4. コード延長の場合、1.5D-2V(JIS C 3501)相当(特性インピーダンス50Ω)のものを使用してください。
アンプユニット部
| 形式 | 形E2CY-SD11 | 形E2CY-SD41 | |
|---|---|---|---|
| 電源電圧 | DC12~24V ±10% リップル10%以下 | ||
| 消費電力 | 1080mW以下(電源電圧24V時45mA以下) | ||
| 検出距離調整範囲 | 安定検出距離の10%以上 | ||
| 感度設定 | ティーチング方式 /マニュアル調整 | ||
| 制御出力 | NPNオープンコレクタ(DC26.4V以下)
負荷電流:100mA以下 残留電圧:1V以下 |
PNPオープンコレクタ(DC26.4V以下)
負荷電流:100mA以下 残留電圧:1V以下 |
|
| 機能 | オフディレイ
タイマ |
0ms~40ms(1ms~20ms: 1ms単位、
20ms~40ms: 5ms単位) |
|
| ゼロリセット | あり | ||
| イニシャル
リセット |
あり(設定状態を初期化し、工場出荷時の状態にします) | ||
| ヒステリシス
設定 |
3~可変 | ||
| 自己診断 | エラー内容表示(センサ部断線、センサ部短絡、出力短絡) | ||
| 動作モード | NO、NC 切り替え方式 | ||
| 保護回路 | 電源逆接続保護、出力短絡保護 | ||
| 表示灯 | 動作表示灯:(橙色) | ||
| デジタル表示 | 検出量表示( F INE:最大 4000、 NORM:最大 2000
バー表示、機能表示:(赤色) |
||
| リバース表示 | あり | ||
| 周囲温度範囲 | 動作時:-10~+55 ℃、保存時:-25~+70 ℃
(ただし、氷結、結露しないこと) |
||
| 周囲湿度範囲 | 動作時、保存時:各35~85%RH(ただし、結露しないこと) | ||
| 温度の影響 * | -10~+55 ℃の範囲内で23 ℃時の検出距離の ±10%以下 | ||
| 電圧の影響 | 定格電源電圧の ±10%の範囲内で
定格電源電圧時の検出距離の ±1%以下 |
||
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間 | ||
| 耐電圧 | AC1,000V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 | ||
| 振動(耐久) | 10~150Hz 複振幅1.5mmまたは、 100m/s2 X、Y、Z各方向 2h | ||
| 衝撃(耐久) | 300m/s2X、Y、Z各方向 3回 | ||
| 保護構造 | IEC60529規格IP50(センサコードを接続し、保護カバー装着時) | ||
| 接続方式 | コード引き出しタイプ(標準コード長2m) | ||
| 質量(梱包状態) | 約100g | ||
| 材質 | ケース | ポリブチレンテレフタレート(PBT) | |
| カバー | ポリカーボネート | ||
| コード
接続ねじ |
鉄 亜鉛メッキ | ||
| 付属品 | 取りつけ金具 形E39-L143(ステンレス(SUS304)、取扱説明書 | ||
*1. 鉄などの磁性金属にセンサを接近させた場合、デジタル表示がマイナス側に変動します。例外がありますので、カタログの「正しくお使いください」にあります「高速に移動する磁性金属について」をご覧ください。
*2. センサ部の周囲温度を+23℃とした場合。
注. 取りつけ金具を使用せずに、DINレールに取りつけできます。