認定海外規格
| 認定機関 | 規格名 | ファイル名 |
|---|---|---|
| CCC(CQC) | GB/T14048.5 | お問い合わせください。 |
安全規格認定定格
CCC(GB/T14048.5)
| カテゴリーと定格 |
|---|
| AC-15 3A/240V
DC-13 0.27A/250V |
定格
| 定格電圧 | 通電電流 | 電流(A) | ボルトアンペア(VA) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 投入 | しゃ断 | 投入 | しゃ断 | ||
| AC 120V | 10A | 60 | 6 | 7200 | 720 |
| AC 240V | 30 | 3 | |||
| DC 125V | 2.5A | 0.55 | 0.55 | 69 | 69 |
| DC 250V | 0.27 | 0.27 | |||
性能
| 保護構造 *1 | IP65 | ||
|---|---|---|---|
| 振動誤動作 | 10~55Hz 片振幅0.65mm 加速度100m/s2以下 | ||
| 衝撃 | 耐久 | 最大1,000m/s2 | |
| 誤動作 | 最大20m/s2 | ||
| 使用環境 | 温度 | 使用可能温度 −10~+70℃ | |
| 湿度 | 使用可能湿度 35~95%RH | ||
| スイッチ仕様 | 許容操作速度 | 1mm~0.5m/s | |
| 許容操作ひん度 | 機械的 | 最大60回/min | |
| 電気的 | 最大30回/min(抵抗負荷において) | ||
| 耐久性 *2 | 機械的 | 100万回以上 | |
| 電気的 | 20万回以上(10A AC125V 抵抗負荷) | ||
| 接触形式 | 1a1b | ||
| 端子仕様 | ねじ締め端子 | ||
|
非常停止 スイッチ仕様 |
スイッチ形式 | 形A165E-M-02 | |
| 動作方式 | スローアクション、 直接開路動作機構 | ||
| 動作機能 | プッシュロック・ターンリセット ※プッシュで接点が開離し、 ターンで閉路します。 |
||
| 接触形式 | 2b | ||
| 操作部 | 大きさ : Φ 40、 色 : 赤、 非照光 | ||
| 端子仕様 | はんだづけ端子 | ||
注1. 上記は初期における値です。
注2. 詳細仕様につきましては、上記形式での個別仕様をご確認ください。
*1. 内蔵スイッチ(形D4N-2187)の保護構造を示すものであり、本体ケース部の値ではありません。
*2. 耐久性の値は、周囲温度5~35℃、周囲湿度40~70%RH、アクチュエータ先端から20mmの箇所で30mmストローク操作させたときのものです。
その他の詳細条件は、お問い合わせください。