クリーンルームやクリーンブースの内と外の差圧を高精度に計測。
差圧の変化を常時見える化します。

超ワイドレンジ高精度測定

レンジ-500~+500Pa、差圧精度±3%の 高精度計測を実現。より的確な差圧管理 が可能になり、クリ

ハイブリッドロギングエンジン搭載

上位機器とLAN通信しながら、本体(SD カード)へのデータロギングが可能です。 万一のネットワーク障害時でも本体でデータ 記録は継続されます。また、生産技術部門 では、ネットワークで集中管理し、製造現場 ではSDカードによる個別管理ができます。

様々な管理システムを簡単に構築可能

アラーム出力を搭載しているので様々な管理 システムに活用することができます。

●クリーン環境内の陽圧レベル警告
● 差圧レベルに応じた空調レベルの自動制御

簡易データ見える化ソフトをご用意

シンプルで使いやすいPCソフトウェア*(MultiData Viewer Light:設定ツール、ロギングツール、SD Viewer ES)をご用意。LANネットワーク経由で本体設定やデータロギングが可能になります。またロギングしたデータは簡単に波形表示できます。
icon_01* PCソフト Multi Data Viewer Lightは当社Webサイト(http://www.fa.omron.co.jp/multi-d-v) からダウンロードしてください。

市販の単四電池2本で瞬停時もバックアップ

電池によるバックアップ機能を搭載しています ので、万一の停電や電源断時もLAN通信や ロギング動作がストップすることはありません。

※ネットワークモード時、電池だけで2時間動作可能。ただし測定環境や電池の種類性能によって電池寿命は異なります。

微差圧ステーションを使ってクリーンブース内の陽圧レベルを簡単確認

校正サービスにも対応

ご希望に応じて校正証明書を発行します。(当社まで製品の返送が必要となります。)
また、製品ご購入時に校正証明書をご希望される場合は、校正証明書付きの形式をお選びください。
なお、センサヘッド部とステーション部はデジタル接続されていますので、校正対象はセンサヘッドのみとなります。
※校正サービスには修理・調整等は含まれておりません。