本体

端子台タイプ
制御出力1点タイプ(電源AC100~240V用)

ケース色 制御出力 制御
モード *
補助出力
点数
ヒータ断線・
SSR故障
検出機能
イベント
入力点数
伝送出力 通信 形式
リレー
出力
標準
または
加熱冷却
2点 ―― ―― ―― ―― 形E5CN-HTR2
2点 伝送出力(専用端子) 形E5CN-HTR2BF
単相ヒータ用
検出機能
―― 形E5CN-HTR2HB
―― RS-232C 形E5CN-HTR2H01-FLK
RS-485 形E5CN-HTR2H03-FLK
単相または
三相ヒータ用
検出機能
形E5CN-HTR2HH03-FLK
電圧出力
(SSR
駆動用)
標準
または加熱
冷却
2点 ―― ―― ―― ―― 形E5CN-HTQ2
2点 伝送出力(専用端子) 形E5CN-HTQ2BF
単相ヒータ用
検出機能
―― 形E5CN-HTQ2HB
―― RS-232C 形E5CN-HTQ2H01-FLK
RS-485 形E5CN-HTQ2H03-FLK
単相または
三相ヒータ用
検出機能
形E5CN-HTQ2HH03-FLK
電流出力 標準
または
加熱冷却
2点 ―― ―― 伝送出力可能
(制御出力を使用)
―― 形E5CN-HTC2
2点 形E5CN-HTC2B
伝送出力(専用端子) 形E5CN-HTC2BF
―― 伝送出力可能
(制御出力を使用)
RS-232C 形E5CN-HTC201-FLK
RS-485 形E5CN-HTC203-FLK
リニア
電圧出力
標準
または
加熱冷却
2点 ―― ―― 伝送出力可能
(制御出力を使用)
―― 形E5CN-HTV2
2点 形E5CN-HTV2B
伝送出力(専用端子) 形E5CN-HTV2BF
―― ―― RS-232C 形E5CN-HTV201-FLK
RS-485 形E5CN-HTV203-FLK

*加熱冷却制御機能を使用する場合、補助出力を制御出力(冷却側)として使用します。
 その場合、使用できる補助出力点数は1点減ります。また、制御出力(冷却側)の信号はリレー出力となります。

制御出力1点タイプ(電源AC/DC24V用)

ケース色 制御出力 制御
モード *
補助出力
点数
ヒータ断線・
SSR故障
検出機能
イベント
入力点数
伝送出力 通信 形式
リレー
出力
標準
または
加熱冷却
2点 ―― ―― ―― ―― 形E5CN-HTR2D
2点 伝送出力(専用端子) 形E5CN-HTR2BFD
単相ヒータ用
検出機能
―― 形E5CN-HTR2HBD
―― RS-232C 形E5CN-HTR2H01D-FLK
RS-485 形E5CN-HTR2H03D-FLK
単相または
三相ヒータ用
検出機能
形E5CN-HTR2HH03D-FLK
電圧出力
(SSR
駆動用)
標準
または
加熱冷却
2点 ―― ―― ―― ―― 形E5CN-HTQ2D
2点 伝送出力(専用端子) 形E5CN-HTQ2BFD
単相ヒータ用
検出機能
―― 形E5CN-HTQ2HBD
―― RS-232C 形E5CN-HTQ2H01D-FLK
RS-485 形E5CN-HTQ2H03D-FLK
単相または
三相ヒータ用
検出機能
形E5CN-HTQ2HH03D-FLK
電流出力 標準
または
加熱冷却
2点 ―― ―― 伝送出力可能
(制御出力を使用)
―― 形E5CN-HTC2D
2点 形E5CN-HTC2BD
伝送出力(専用端子) 形E5CN-HTC2BFD
―― 伝送出力可能
(制御出力を使用)
RS-232C 形E5CN-HTC201D-FLK
RS-485 形E5CN-HTC203D-FLK
リニア
電圧出力
標準
または
加熱冷却
2点 ―― ―― 伝送出力可能
(制御出力を使用)
―― 形E5CN-HTV2D
2点 形E5CN-HTV2BD
伝送出力(専用端子) 形E5CN-HTV2BFD
―― ―― RS-232C 形E5CN-HTV201D-FLK
RS-485 形E5CN-HTV203D-FLK

*加熱冷却制御機能を使用する場合、補助出力を制御出力(冷却側)として使用します。
 その場合、使用できる補助出力点数は1点減ります。また、制御出力(冷却側)の信号はリレー出力となります。

制御出力2点タイプ(電源AC100~240V用)

ケース色 制御
出力1
制御
出力2
制御
モード
*1
補助
出力
点数
ヒータ断線・
SSR故障
検出機能
イベント
入力点数
伝送出力 通信 形式
電圧出力
(SSR
駆動用)
電圧出力
(SSR
駆動用)
標準
または
加熱冷却
2点 ―― 2点 ―― ―― 形E5CN-HTQQ2B *2
―― 伝送出力(専用端子) 形E5CN-HTQQ2F *2
単相または
三相ヒータ用
検出機能
―― 形E5CN-HTQQ2HH *2
―― RS-232C 形E5CN-HTQQ201-FLK *2
RS-485 形E5CN-HTQQ203-FLK *2

*1. 加熱冷却制御機能を使用する場合、制御出力2点を、各々加熱側、冷却側に使用します(どちらが加熱側、冷却側でもかまいません)。
*2. 2018年3月末に受注終了いたしました。

制御出力2点タイプ(電源AC/DC24V用)

ケース色 制御
出力1
制御
出力2
制御
モード
*1
補助
出力
点数
ヒータ断線・
SSR故障
検出機能
イベント
入力点数
伝送出力 通信 形式
電圧出力
(SSR
駆動用)
電圧出力
(SSR
駆動用)
標準
または
加熱冷却
2点 ―― 2点 ―― ―― 形E5CN-HTQQ2BD *2
―― 伝送出力(専用端子) 形E5CN-HTQQ2FD *2
単相または
三相ヒータ用
検出機能
―― 形E5CN-HTQQ2HHD *2
―― RS-232C 形E5CN-HTQQ201D-FLK *2
RS-485 形E5CN-HTQQ203D-FLK *2

*1. 加熱冷却制御機能を使用する場合、制御出力2点を、各々加熱側、冷却側に使用します(どちらが加熱側、冷却側でもかまいません)。
*2. 2018年3月末に受注終了いたしました。

オプション(別売)

USB-シリアル変換ケーブル

形式
形E58-CIFQ1

端子カバー

形式
形E53-COV17

注. 形E53-COV10は、使用できませんのでご注意ください。

防水パッキン

形式
形Y92S-P8

注. 本防水パッキンは本体に付属しています。

電流検出器(CT)

穴径 形式
φ5.8 形E54-CT1
φ12.0 形E54-CT3

アダプタ

形式
形Y92F-45

注. すでに、形E5B□用パネル加工されている場合にご使用ください。

DINレール取付アダプタ

形式
形Y92F-52

フロントカバー

種類 形式
硬質タイプ
フロントカバー
形Y92A-48B
軟質タイプ
フロントカバー
形Y92A-48D

サポートソフトウェア CX-Thermo(CXサーモ)

形式
形EST2-2C-MV4

取り付けアダプタ

形式
形Y92F-49

注. 本取り付けアダプタは本体に付属しています。